您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ49 - 定位销-大头平头型/DP公差选择型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj49.prj},{NB=BJ49NP-D6-M-P6.5-M-L6-H2},{SC=BJ49NP},{LX=Internal thread type},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=50~55HRC},{ST=Chrome plating},{CH=surface750HV~},{D=6},{DGC=M},{P=6.5},{PGC=M},{L=6},{H=2},{JD=},{RTC=},{PC=},{CN=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
CH
镀层硬度
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
C
[mm]
BJ49BK-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BK-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BK
标准型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
0
0
0.1
BJ49BP-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BP-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BP
标准型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
0
0
0.1
BK49BS-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BK49BS-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BK49BS
标准型
SKS3
-
-
-
-
0
0
0.1
BJ49BU-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BU-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BU
标准型
SUS304
-
-
-
-
0
0
0.1
BJ49BT-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BT-D1-M-P1.5-M-L2-H2
BJ49BT
标准型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
0
0
0.1
BJ49NK-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NK-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NK
内螺纹型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
M3
5
1.0
BJ49NP-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NP-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NP
内螺纹型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
M3
5
1.0
BJ49NS-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NS-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NS
内螺纹型
SKS3
-
-
-
-
M3
5
1.0
BJ49NU-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NU-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NU
内螺纹型
SUS304
-
-
-
-
M3
5
1.0
BJ49NV-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NV-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NV
内螺纹型
SUS304
-
-
镀铬
表面750HV~
M3
5
1.0
BJ49NT-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NT-D6-M-P6.5-M-L6-H2
BJ49NT
内螺纹型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
M3
5
1.0
BJ49WK-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WK-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WK
外螺纹型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
M3
0
0.5
BJ49WP-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WP-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WP
外螺纹型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
M3
0
0.5
BJ49WS-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WS-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WS
外螺纹型
SKS3
-
-
-
-
M3
0
0.5
BJ49WU-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WU-D3-M-P3.5-M-L2-H3
BJ49WU
外螺纹型
SUS304
-
-
-
-
M3
0
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表