BH15 - Positioning pin for fixture shoulder precision front end shape selection external thread type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh15.prj},{NB=BH15YG-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1},{SC=BH15YG},{TYPE=circular},{TM=SCM435},{HT=-},{HRC=35~40HRC},{BMCL=Hard chromium plating},{FS=AP},{D=6},{P=3.0},{H=5},{L=5},{A=30},{E=1},{KWC=},{KD=},{PK=},{MC=},{MCZ=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
BMCL
surface treatment
ⁿ/ₐ
DG6
g6 public errand
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
PKZ
[mm]
BH15YE-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YE-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YE
circular
SCM435
quench
35~40HRC
-
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15YD-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YD-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YD
circular
SCM415
Carburizing quenching
55~60HRC
Anti seepage treatment of...
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15YK-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YK-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YK
circular
SKD11
-
55~60HRC
Electroless nickel platin...
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15YG-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YG-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15YG
circular
SCM435
-
35~40HRC
Hard chromium plating
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15LE-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LE-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LE
Polygonal
SCM435
quench
35~40HRC
-
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LD
Polygonal
SCM415
Carburizing quenching
55~60HRC
Anti seepage treatment of...
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15LK-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LK-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LK
Polygonal
SKD11
-
55~60HRC
Electroless nickel platin...
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
BH15LG-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LG-AP-D6-P3-H5-L5-A30...
BH15LG
Polygonal
SCM435
-
35~40HRC
Hard chromium plating
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1.000
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성