피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BFJ01 26 - Bearing with seat/Guide flange type/With retaining ring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfj01_26.prj},{NB=BFJ12-623ZZ},{CODE=BFJ12},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfj01_26/assem/bfj01_26_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BFJ01-623ZZ
BFJ01
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ02-623ZZ
BFJ02
Round flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ03-623ZZ
BFJ03
Round flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ04-623ZZ
BFJ04
Round flange
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ06-623ZZ
BFJ06
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ11-623ZZ
BFJ11
Method blue
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ12-623ZZ
BFJ12
Method blue
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ13-623ZZ
BFJ13
Method blue
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ14-623ZZ
BFJ14
Method blue
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ16-623ZZ
BFJ16
Method blue
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ21-623ZZ
BFJ21
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ22-623ZZ
BFJ22
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ23-623ZZ
BFJ23
Edge flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ24-623ZZ
BFJ24
Edge flange
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ26-623ZZ
BFJ26
Edge flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성