您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE40-41 - 调整螺钉组件-调整螺栓-内六角型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be40-41.prj},{NB=BE40CC-M4-L20},{SC=BE40CC},{XZ=L size selection type},{ASTC=Coarse thread},{TOM=SCM435},{HD=50~55HRC},{ST=Galvanized},{AM=SS400},{AST=Galvanized},{M=4},{L=20},{MXP=4x0.7},{B1=2.0},{V=2.30},{R=4},{B=7.0},{S=8.2},{T=4.0},{INFOTEXT=website},{MM=4},{PPATH=be40-41/be40-41_assemblies/be40-41_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
类型
ⁿ/ₐ
ASTC
调整螺丝 螺纹类别
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AM
附件材质
ⁿ/ₐ
AST
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
V
v
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
BE40XN-M3-L10
BE40XN-M3-L10
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3
3x0.35
1.5
1.60
3
5.5
6.5
2.4
BE40XN-M4-L10
BE40XN-M4-L10
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
4
4x0.5
2.0
2.30
4
7.0
8.2
4.0
BE40XN-M5-L10
BE40XN-M5-L10
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
5
5x0.5
2.5
2.85
5
8.0
9.5
4.0
BE40XN-M6-L16
BE40XN-M6-L16
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
6
6x0.75
3.0
3.00
6
10.0
11.6
4.0
BE40XN-M8-L20
BE40XN-M8-L20
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
8
8x0.75
4.0
4.00
8
13.0
15.2
5.0
BE40XN-M10-L25
BE40XN-M10-L25
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
10
10x1.0
5.0
5.00
10
17.0
19.8
6.0
BE40XN-M12-L30
BE40XN-M12-L30
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
12
12x1.0
6.0
6.00
12
19.0
22.0
6.0
BE40XN-M16-L40
BE40XN-M16-L40
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
16
16x1.5
8.0
7.00
16
24.0
28.0
8.0
BE40XN-M20-L45
BE40XN-M20-L45
BE40XN
L尺寸选择型
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
20
20x1.5
10.0
8.00
20
30.0
35.0
10.0
BE40XU-M3-L10
BE40XU-M3-L10
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
3
3x0.35
1.5
1.60
3
5.5
6.5
2.4
BE40XU-M4-L10
BE40XU-M4-L10
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
4
4x0.5
2.0
2.30
4
7.0
8.2
4.0
BE40XU-M5-L10
BE40XU-M5-L10
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
5
5x0.5
2.5
2.85
5
8.0
9.5
4.0
BE40XU-M6-L16
BE40XU-M6-L16
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
6
6x0.75
3.0
3.00
6
10.0
11.6
4.0
BE40XU-M8-L20
BE40XU-M8-L20
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
8
8x0.75
4.0
4.00
8
13.0
15.2
5.0
BE40XU-M10-L25
BE40XU-M10-L25
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
10
10x1.0
5.0
5.00
10
17.0
19.8
6.0
BE40XU-M12-L30
BE40XU-M12-L30
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
12
12x1.0
6.0
6.00
12
19.0
22.0
6.0
BE40XU-M16-L40
BE40XU-M16-L40
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
16
16x1.5
8.0
7.00
16
24.0
28.0
8.0
BE40XU-M20-L45
BE40XU-M20-L45
BE40XU
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304
-
20
20x1.5
10.0
8.00
20
30.0
35.0
10.0
BE40XE-M3-L10
BE40XE-M3-L10
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
3
3x0.35
1.5
1.60
3
5.5
6.5
2.4
BE40XE-M4-L10
BE40XE-M4-L10
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
4
4x0.5
2.0
2.30
4
7.0
8.2
4.0
BE40XE-M5-L10
BE40XE-M5-L10
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
5
5x0.5
2.5
2.85
5
8.0
9.5
4.0
BE40XE-M6-L16
BE40XE-M6-L16
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
6
6x0.75
3.0
3.00
6
10.0
11.6
4.0
BE40XE-M8-L20
BE40XE-M8-L20
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
8
8x0.75
4.0
4.00
8
13.0
15.2
5.0
BE40XE-M10-L25
BE40XE-M10-L25
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
10
10x1.0
5.0
5.00
10
17.0
19.8
6.0
BE40XE-M12-L30
BE40XE-M12-L30
BE40XE
L尺寸选择型
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
SUS304
-
12
12x1.0
6.0
6.00
12
19.0
22.0
6.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBRBF, LBRFN, SLBRFN - 关节轴承用连接棒 - 两端外螺纹型 -L尺寸指定型
Misumi
19.07.2022
LBRKN, SLBRKN - 关节轴承连接棒 两端外螺纹型(L尺寸固定型)
Misumi
30.06.2021
TBD40_59 - 微调组件 调整螺栓 经济型 圆头型/圆头内六角孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UNAHM - 限位螺栓 头部内六角孔型 MC尼龙
Misumi
30.06.2021
K0828 - 支撑螺栓
KIPP
27.05.2024
AJSTC, AJSTCM, AJSTCS, AJSTCF, AJSTCMF, AJSTCFS - 调整螺栓-六角型
Misumi
29.05.2023
STD - 双头螺栓
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
MSTKD-JL - 定位开关 - 螺栓型
Misumi
03.06.2021
MCSS-A2 - 调节螺栓组
MINDMAN
04.11.2021
STE - 双头螺栓
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表