您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE16AB - 调整螺栓用固定块-标准型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be16ab.prj},{NB=BE16AU-D6-H8},{SC=BE16AU},{XS=H size selection type},{TOM=SUS304},{ST=-},{D=6},{H=8},{DD=5.5},{H1=6},{T=9},{L=32},{L1=20},{V=4.5},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
BE16AF-D3-H5
BE16AF-D3-H5
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
3
2.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
BE16AF-D4-H5
BE16AF-D4-H5
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
4
3.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
BE16AF-D5-H6
BE16AF-D5-H6
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
5
4.5
6
9
32
20
4.5
8.0
4.5
BE16AF-D6-H8
BE16AF-D6-H8
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
6
5.5
6
9
32
20
4.5
8.0
4.5
BE16AF-D8-H10
BE16AF-D8-H10
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
8
7.5
8
12
38
26
5.5
9.5
5.5
BE16AF-D10-H12
BE16AF-D10-H12
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
10
9.5
10
16
50
32
9.0
14.0
9.0
BE16AF-D12-H12
BE16AF-D12-H12
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
12
11.5
11
19
65
40
9.0
14.0
9.0
BE16AF-D16-H15
BE16AF-D16-H15
BE16AF
H尺寸选择型
S45C
发黑
16
15.5
11
19
65
40
9.0
14.0
9.0
BE16AN-D3-H5
BE16AN-D3-H5
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
3
2.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
BE16AN-D4-H5
BE16AN-D4-H5
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
4
3.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
BE16AN-D5-H6
BE16AN-D5-H6
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
5
4.5
6
9
32
20
4.5
8.0
4.5
BE16AN-D6-H8
BE16AN-D6-H8
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
6
5.5
6
9
32
20
4.5
8.0
4.5
BE16AN-D8-H10
BE16AN-D8-H10
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
8
7.5
8
12
38
26
5.5
9.5
5.5
BE16AN-D10-H12
BE16AN-D10-H12
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
10
9.5
10
16
50
32
9.0
14.0
9.0
BE16AN-D12-H12
BE16AN-D12-H12
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
12
11.5
11
19
65
40
9.0
14.0
9.0
BE16AN-D16-H15
BE16AN-D16-H15
BE16AN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
16
15.5
11
19
65
40
9.0
14.0
9.0
BE16AU-D3-H5
BE16AU-D3-H5
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
3
2.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
BE16AU-D4-H5
BE16AU-D4-H5
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
4
3.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
BE16AU-D5-H6
BE16AU-D5-H6
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
5
4.5
6
9
32
20
4.5
8.0
4.5
BE16AU-D6-H8
BE16AU-D6-H8
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
6
5.5
6
9
32
20
4.5
8.0
4.5
BE16AU-D8-H10
BE16AU-D8-H10
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
8
7.5
8
12
38
26
5.5
9.5
5.5
BE16AU-D10-H12
BE16AU-D10-H12
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
10
9.5
10
16
50
32
9.0
14.0
9.0
BE16AU-D12-H12
BE16AU-D12-H12
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
12
11.5
11
19
65
40
9.0
14.0
9.0
BE16AU-D16-H15
BE16AU-D16-H15
BE16AU
H尺寸选择型
SUS304
-
16
15.5
11
19
65
40
9.0
14.0
9.0
BE16BF-D3-H10
BE16BF-D3-H10
BE16BF
H尺寸指定型
S45C
发黑
3
2.5
5
7
26
16
3.5
6.0
3.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPX-...-BG - 电终端附件
Festo
06.06.2024
BG84LQ - 滚轮柱塞-负载可变型
HEFA
01.06.2024
BE81AN - 球头垫块·螺纹型
HEFA
01.06.2024
CXSJ - Dual Rod Cylinder/Compact Type
SMC
28.09.2023
BG96C - 旋钮柱塞专用垫圈
HEFA
01.06.2024
Oil bowl BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
BE86A_B - 调整销-挡圈型/螺帽固定型
HEFA
01.06.2024
BH02Y - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·带研磨退刀槽-圆形
HEFA
01.06.2024
BH41 - 夹具用衬套-直柱型
HEFA
01.06.2024
BG96D_E - 旋钮柱塞用固定座
HEFA
01.06.2024
BE25B - 工件导块-角座型
HEFA
01.06.2024
TCET BG - Net strip
FlexLink
30.08.2022
BG28 - 球头柱塞-加长型
HEFA
01.06.2024
BH - Inch - Punch - Ball Lock Heavy Duty
Tipco Punches
02.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表