피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BE01BC - Stop - counterbore / through-hole
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be01bc.prj},{NB=BE01BH-L40-H20-T20},{SC=BE01BH},{XZ=Counterbore},{TOM=polyurethane},{HD=Shaw A90},{ST=-},{L=40},{H=20},{T=20},{X=8},{DD1=11},{DD2=6.5},{V=6.8},{INFOTEXT=website},{T1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
XZ
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
BE01BF-L20-H10-T10
BE01BF-L20-H10-T10
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
20
10
5
8
4.5
4.7
BE01BF-L30-H10-T10
BE01BF-L30-H10-T10
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
30
10
5
8
4.5
4.7
BE01BF-L40-H10-T10
BE01BF-L40-H10-T10
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
40
10
5
8
4.5
4.7
BE01BF-L50-H10-T10
BE01BF-L50-H10-T10
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
50
10
5
8
4.5
4.7
BE01BF-L30-H15-T15
BE01BF-L30-H15-T15
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
30
15
7
10
5.5
5.8
BE01BF-L40-H15-T15
BE01BF-L40-H15-T15
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
40
15
7
10
5.5
5.8
BE01BF-L50-H15-T15
BE01BF-L50-H15-T15
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
50
15
7
10
5.5
5.8
BE01BF-L60-H15-T15
BE01BF-L60-H15-T15
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
60
15
7
10
5.5
5.8
BE01BF-L30-H20-T20
BE01BF-L30-H20-T20
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
30
20
8
11
6.5
6.8
BE01BF-L40-H20-T20
BE01BF-L40-H20-T20
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
40
20
8
11
6.5
6.8
BE01BF-L50-H20-T20
BE01BF-L50-H20-T20
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
50
20
8
11
6.5
6.8
BE01BF-L60-H20-T20
BE01BF-L60-H20-T20
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
60
20
8
11
6.5
6.8
BE01BF-L70-H20-T20
BE01BF-L70-H20-T20
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
70
20
8
11
6.5
6.8
BE01BF-L80-H20-T20
BE01BF-L80-H20-T20
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
80
20
8
11
6.5
6.8
BE01BF-L40-H30-T30
BE01BF-L40-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
40
30
10
15
8.5
9.0
BE01BF-L50-H30-T30
BE01BF-L50-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
50
30
10
15
8.5
9.0
BE01BF-L60-H30-T30
BE01BF-L60-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
60
30
10
15
8.5
9.0
BE01BF-L70-H30-T30
BE01BF-L70-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
70
30
10
15
8.5
9.0
BE01BF-L80-H30-T30
BE01BF-L80-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
80
30
10
15
8.5
9.0
BE01BF-L90-H30-T30
BE01BF-L90-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
90
30
10
15
8.5
9.0
BE01BF-L100-H30-T30
BE01BF-L100-H30-T30
BE01BF
Counterbore
S45C
-
Blackening
100
30
10
15
8.5
9.0
BE01BN-L20-H10-T10
BE01BN-L20-H10-T10
BE01BN
Counterbore
S45C
-
Electroless nickel platin...
20
10
5
8
4.5
4.7
BE01BN-L30-H10-T10
BE01BN-L30-H10-T10
BE01BN
Counterbore
S45C
-
Electroless nickel platin...
30
10
5
8
4.5
4.7
BE01BN-L40-H10-T10
BE01BN-L40-H10-T10
BE01BN
Counterbore
S45C
-
Electroless nickel platin...
40
10
5
8
4.5
4.7
BE01BN-L50-H10-T10
BE01BN-L50-H10-T10
BE01BN
Counterbore
S45C
-
Electroless nickel platin...
50
10
5
8
4.5
4.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPX-...-BG - Accessories for electric terminals
Festo
23.05.2024
BG28 - Ball plunger - Extended
HEFA
29.04.2024
BH41 - Straight column type of Bushings for fixtures
HEFA
29.04.2024
Oil bowl BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
BG75A_76A - Knob Plunger - Standard - Knob free
HEFA
29.04.2024
BH02Y - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external th...
HEFA
29.04.2024
BH - Inch - Punch - Ball Lock Heavy Duty
Tipco Punches
02.11.2023
TCET BG - Net strip
FlexLink
30.08.2022
BE86A_B - Adjustment pin - retaining ring type/nut fixing type
HEFA
29.04.2024
BE75BE - Gasket Components
HEFA
29.04.2024
BG84LQ - Roller Plunger - Variable Load
HEFA
29.04.2024
BE25B - Workpiece guide block - corner seat type
HEFA
29.04.2024
BK 4011 (BKS 4011) - Top bolster plates - DME
D-M-E
22.05.2024
BH47 - Fixture bushing P / L fixed size selection type
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성