BDR - Bearings with housings, with square housings, outer spherical ball bearings, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdr.prj},{NB=E-BDR-202},{CODE=E-BDR},{TYPE=Transition fit,Economica},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=202},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing pedestal material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
[mm]
DD
the inside diameter of
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
BI
Bi
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
DEV
deviation
[mm]
BOLT
Bolt
ⁿ/ₐ
TOR
Tightening torque
ⁿ/ₐ
CR
Basic load rating move(Cr)
[N]
COR
Basic load rating quiet(Cor)
[N]
WEI
weight
[g]
E-BDR-202
E-BDR
Transition fit,Economica
HT200 gray cast iron
GCr15
UCF202
15
86
64
15.0
12
25.5
12
12.7
33.3
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
630
BDR-202
BDR
Transition fit,Standard
HT200 gray cast iron
GCr15
UCF202
15
86
64
15.0
12
25.5
12
12.7
33.3
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
630
SUS-BDR-202
SUS-BDR
Transition fit,Standard
SUS440
SUS440
UCF202
15
86
64
15.0
12
25.5
12
12.7
33.3
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
630
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성