피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BDFHB,BDPFHB,BDSFHB,BDPHFHB - xuan bi xiao tai jie xing
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdfhb599-1.prj},{NB=BDPFHB20-4-F10-MA12},{CODE=BDPFHB},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=20},{DG6=-0.007/-0.020},{Y=4},{YX=[4:60/1]},{F=10},{FX=[10:100/1]},{MA=12},{MAZ=6,8,10,12},{MX=12},{H=26},{W=24},{APC=},{COLOR=0.753,0.753,0.753,0},{T=25.0},{YXX=},{FXX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
BDFHB6-2-F5-MA3
BDFHB
S45C
fa hei
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BDFHB8-2-F5-MA4
BDFHB
S45C
fa hei
8
-0.005/-0.014
M4
12
10
BDFHB10-2-F5-MA6
BDFHB
S45C
fa hei
10
-0.005/-0.014
M6
15
13
BDFHB12-2-F10-MA8
BDFHB
S45C
fa hei
12
-0.006/-0.017
M8
17
14
BDFHB15-2-F10-MA10
BDFHB
S45C
fa hei
15
-0.006/-0.017
M10
20
17
BDFHB20-4-F10-MA12
BDFHB
S45C
fa hei
20
-0.007/-0.020
M12
26
24
BDPFHB6-2-F5-MA3
BDPFHB
S45C
wu dian jie du nie
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BDPFHB8-2-F5-MA4
BDPFHB
S45C
wu dian jie du nie
8
-0.005/-0.014
M4
12
10
BDPFHB10-2-F5-MA6
BDPFHB
S45C
wu dian jie du nie
10
-0.005/-0.014
M6
15
13
BDPFHB12-2-F10-MA8
BDPFHB
S45C
wu dian jie du nie
12
-0.006/-0.017
M8
17
14
BDPFHB15-2-F10-MA10
BDPFHB
S45C
wu dian jie du nie
15
-0.006/-0.017
M10
20
17
BDPFHB20-4-F10-MA12
BDPFHB
S45C
wu dian jie du nie
20
-0.007/-0.020
M12
26
24
BDSFHB6-2-F5-MA3
BDSFHB
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BDSFHB8-2-F5-MA4
BDSFHB
SUS304
-
8
-0.005/-0.014
M4
12
10
BDSFHB10-2-F5-MA6
BDSFHB
SUS304
-
10
-0.005/-0.014
M6
15
13
BDSFHB12-2-F10-MA8
BDSFHB
SUS304
-
12
-0.006/-0.017
M8
17
14
BDSFHB15-2-F10-MA10
BDSFHB
SUS304
-
15
-0.006/-0.017
M10
20
17
BDSFHB20-4-F10-MA12
BDSFHB
SUS304
-
20
-0.007/-0.020
M12
26
24
BDPHFHB6-2-F5-MA3
BDPHFHB
SCM435
wu dian jie du nie
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BDPHFHB8-2-F5-MA4
BDPHFHB
SCM435
wu dian jie du nie
8
-0.005/-0.014
M4
12
10
BDPHFHB10-2-F5-MA6
BDPHFHB
SCM435
wu dian jie du nie
10
-0.005/-0.014
M6
15
13
BDPHFHB12-2-F10-MA8
BDPHFHB
SCM435
wu dian jie du nie
12
-0.006/-0.017
M8
17
14
BDPHFHB15-2-F10-MA10
BDPHFHB
SCM435
wu dian jie du nie
15
-0.006/-0.017
M10
20
17
BDPHFHB20-4-F10-MA12
BDPHFHB
SCM435
wu dian jie du nie
20
-0.007/-0.020
M12
26
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성