피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BDNPP,BDBTCN,BDSNPP - gun lun xiao zhou
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdnpp632-2.prj},{NB=BDBTCN13-30-F25},{CODE=BDBTCN},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{SETM=SUS304},{D=13},{L=30},{LX=[30:150/1]},{F=25},{FX=[25:$FMAX./1]},{FXX=145},{M=M8},{MX=8},{DD=12.4},{DDG6=0/-0.11},{TT=1.2},{TTG6=+0.14/0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
SETM
set mat
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
DDG6
dg6
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TTG6
tg6
ⁿ/ₐ
BDNPP8-14-F10
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
BDNPP10-20-F15
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
BDNPP12-20-F15
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP13-30-F25
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP14-30-F25
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP15-30-F25
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP16-35-F30
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP20-35-F30
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
20
-0.007/-0.020
M12
19.0
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDNPP25-35-F30
BDNPP
S45C
fa hei
tan huang gang
25
-0.007/-0.020
M16
23.9
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDBTCN8-14-F10
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
BDBTCN10-20-F15
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
BDBTCN12-20-F15
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN13-30-F25
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN14-30-F25
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN15-30-F25
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN16-35-F30
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN20-35-F30
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
20
-0.007/-0.020
M12
19.0
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDBTCN25-35-F30
BDBTCN
S45C
wu dian jie du nie
SUS304
25
-0.007/-0.020
M16
23.9
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDSNPP8-14-F10
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
BDSNPP10-20-F15
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
BDSNPP12-20-F15
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP13-30-F25
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP14-30-F25
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP15-30-F25
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP16-35-F30
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ROLJ, ROLJM, ROLJT - Pipe Rollers with Shafts (L Dimension up to 800mm) - S...
Misumi
06.06.2021
CCRD,CCRDB,CCRDM,CCRDS - Roller shaft for conveyor belt
SRD-FA
03.04.2023
LMKW, LMKWM - Linear Bushings - Compact Type - Double Type
Misumi
29.05.2023
BDNPR,BDBSCN,BDSNPR - Roller pin shaft (retaining ring type)
SRD-FA
04.04.2023
MJE01_11 - Rolling Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Female Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
NARTRV - Roller Followers - Non Separate Type - No Seal - High Load Crown T...
Misumi
18.04.2023
WX-GT - roller
WUXING
29.05.2023
NARTR, NARTRS - Roller Followers - Non Separate Type - No Seal - Crown Type
Misumi
18.04.2023
E-LB__DUU, E-LB__DMUU - Economy Linear Bushing - Straight Barrel - Medium T...
Misumi
19.06.2023
Double type GM-W series
Line Tech
10.08.2021
RR-1100 - Solid Rollers - Shaft Mount
Essentra Components
07.08.2014
CNPP, PCNPP, SCNPP - Roller Pin (Female Thread Type)
Misumi
02.06.2021
Conveyor roller Series 2600 - Idlers - Pallet Gravity Roller with pressed S...
Kraus
08.09.2022
BM32F - Retaining ring type C
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성