피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BD46PQ - Fixed ring - Open compact type for fixed bearing - short boss type / long boss type
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd46pq.prj},{NB=BD46PU-D40-H48},{SC=BD46PU},{FT=Short boss},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=40},{H=48},{T=14.0},{T1=18.0},{D1=60},{M=M5},{BB=12.0},{DD=5.5},{R=4.50},{W=2.0},{L=25.0},{F=6},{E=23.0},{C=0.5},{ABOD=6008ZZ(68)·6208ZZ(80)},{INFOTEXT=website},{MM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
FT
Fixed type
ⁿ/ₐ
MNS
Material national standard
ⁿ/ₐ
NDS
Material day standard
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D1
[mm]
M
M(Coarse thread)
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
ABOD
Applicable bearing (outer diameter)
ⁿ/ₐ
BD46PF-D8-H11
BD46PF-D8-H11
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
8
11
9.0
12.0
22
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
7.0
4
7.0
0.3
678ZZ(12)·688ZZ(16)
BD46PF-D8-H12
BD46PF-D8-H12
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
8
12
9.0
12.0
22
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
7.0
4
7.0
0.3
698ZZ(19)·608ZZ(14)·628ZZ...
BD46PF-D10-H13
BD46PF-D10-H13
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
10
13
9.5
12.0
25
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
8.0
4
9.0
0.3
6800ZZ(19)
BD46PF-D10-H14
BD46PF-D10-H14
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
10
14
9.5
12.0
25
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
8.0
4
9.0
0.3
6900ZZ(22)·6000ZZ(26)
BD46PF-D10-H16
BD46PF-D10-H16
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
10
16
9.5
12.0
25
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
8.0
4
9.0
0.3
6200ZZ(30)·6300ZZ(35)
BD46PF-D12-H15
BD46PF-D12-H15
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
12
15
9.5
12.0
25
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
9.0
3
9.0
0.5
6801ZZ(21)
BD46PF-D12-H16
BD46PF-D12-H16
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
12
16
9.5
12.0
25
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
9.0
3
9.0
0.5
6901ZZ(24)·6001ZZ(28)
BD46PF-D12-H18
BD46PF-D12-H18
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
12
18
9.5
12.0
25
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
9.0
3
9.0
0.5
6201ZZ(32)·6301ZZ(37)
BD46PF-D15-H18
BD46PF-D15-H18
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
15
18
9.5
12.0
30
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
11.0
3
11.0
0.5
6802ZZ(24)·6902ZZ(28)
BD46PF-D15-H19
BD46PF-D15-H19
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
15
19
9.5
12.0
30
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
11.0
3
11.0
0.5
6002ZZ(32)
BD46PF-D15-H21
BD46PF-D15-H21
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
15
21
9.5
12.0
30
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
11.0
3
11.0
0.5
6202ZZ(35)·6302ZZ(42)
BD46PF-D17-H21
BD46PF-D17-H21
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
17
21
9.5
12.0
30
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
11.5
4
12.0
0.5
6903ZZ(30)·6003ZZ(42)
BD46PF-D17-H23
BD46PF-D17-H23
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
17
23
9.5
12.0
30
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
11.5
4
12.0
0.5
6203ZZ(40)·6303ZZ(47)
BD46PF-D20-H23
BD46PF-D20-H23
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
20
23
9.5
13.0
36
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
13.0
5
13.0
0.5
6704ZZ(27)·6804ZZ(32)
BD46PF-D20-H24
BD46PF-D20-H24
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
20
24
9.5
13.0
36
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
13.0
5
13.0
0.5
6904ZZ(37)
BD46PF-D20-H27
BD46PF-D20-H27
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
20
27
9.5
13.0
36
M3
8.0
3.5
3.00
1.5
13.0
5
13.0
0.5
6004ZZ(42)·6204ZZ(47)
BD46PF-D25-H28
BD46PF-D25-H28
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
25
28
11.5
15.0
42
M4
10.0
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
0.5
6805ZZ(37)
BD46PF-D25-H29
BD46PF-D25-H29
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
25
29
11.5
15.0
42
M4
10.0
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
0.5
6905ZZ(42)
BD46PF-D25-H31
BD46PF-D25-H31
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
25
31
11.5
15.0
42
M4
10.0
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
0.5
6005ZZ(47)
BD46PF-D25-H32
BD46PF-D25-H32
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
25
32
11.5
15.0
42
M4
10.0
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
0.5
6205ZZ(52)
BD46PF-D30-H35
BD46PF-D30-H35
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
30
35
14.0
18.0
50
M5
12.0
5.5
4.50
1.5
20.0
6
20.0
0.5
6906ZZ(47)
BD46PF-D30-H38
BD46PF-D30-H38
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
30
38
14.0
18.0
50
M5
12.0
5.5
4.50
1.5
20.0
6
20.0
0.5
6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·630...
BD46PF-D35-H41
BD46PF-D35-H41
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
35
41
14.0
18.0
55
M5
12.0
5.5
4.50
2.0
22.5
6
21.0
0.5
6907ZZ(55)
BD46PF-D35-H43
BD46PF-D35-H43
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
35
43
14.0
18.0
55
M5
12.0
5.5
4.50
2.0
22.5
6
21.0
0.5
6007ZZ(62)·6207ZZ(72)
BD46PF-D40-H45
BD46PF-D40-H45
BD46PF
Short boss
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
40
45
14.0
18.0
60
M5
12.0
5.5
4.50
2.0
25.0
6
23.0
0.5
6908ZZ(62)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Double pitch roller sprocket - C2042 2052 2062
WUXING
29.05.2023
BD45PQ - Fixed ring - stop screw for fixed bearing compact - short boss typ...
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성