피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCD - Angular Contact Ball Bearing Unit
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcd.prj},{NB=BCD-A25-D52},{TYPECODE=BCD},{A=25},{D=52},{B=15},{R1=1.00},{R2=0.60},{CR=25.80},{COR=19.60},{RPM=15000},{A0=17.0},{D0A1=31},{DA=47.0},{FA=1.00},{R=0.50},{MASS=254.0},{CATALOG=bcd.jpg},{PPATH=bcd/assmblies/bcd_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(min.)
ⁿ/ₐ
R2
r2(max.)
ⁿ/ₐ
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
RPM
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
ⁿ/ₐ
A0
Pressure Cone Apex
[mm]
D0A1
da(min.)
[mm]
DA
Da(max.)
ⁿ/ₐ
FA
Fa(max.)
[mm]
R
R(max.)
[mm]
MASS
mass
[g]
CATALOG
catalog
ⁿ/ₐ
BCD-A12-D28
BCD
12
28
8
0.30
0.15
8.50
5.08
35000
9.0
14
26.4
0.30
0.15
40.0
bcd.jpg
BCD-A12-D32
BCD
12
32
10
0.60
0.30
11.40
6.62
32000
10.0
17
30.0
0.60
0.30
70.0
bcd.jpg
BCD-A15-D32
BCD
15
32
9
0.30
0.15
9.73
6.48
30000
10.0
17
30.4
0.30
0.15
60.0
bcd.jpg
BCD-A15-D35
BCD
15
35
11
0.60
0.15
12.60
8.06
27000
12.0
20
33.0
0.60
0.15
86.0
bcd.jpg
BCD-A17-D35
BCD
17
35
10
0.30
0.15
11.20
7.64
27000
11.0
19
33.4
0.30
0.15
76.0
bcd.jpg
BCD-A17-D40
BCD
17
40
12
0.60
0.30
17.10
11.30
24000
13.0
22
38.0
0.60
0.30
128.0
bcd.jpg
BCD-A20-D42
BCD
20
42
12
0.60
0.30
16.20
11.50
22000
13.0
25
39.5
0.60
0.30
134.0
bcd.jpg
BCD-A20-D47
BCD
20
47
14
1.00
0.60
22.70
15.70
19000
15.0
26
42.0
1.00
0.30
202.0
bcd.jpg
BCD-A25-D52
BCD
25
52
15
1.00
0.60
25.80
19.60
15000
17.0
31
47.0
1.00
0.50
254.0
bcd.jpg
BCD-A30-D55
BCD
30
55
13
1.00
0.30
23.20
19.70
14000
17.0
36
50.0
1.00
0.30
222.6
bcd.jpg
BCD-A30-D62
BCD
30
62
16
1.00
0.60
35.90
28.20
13000
19.0
36
57.0
1.00
0.50
392.0
bcd.jpg
BCD-A35-D72
BCD
35
72
17
1.10
0.60
47.30
38.40
12600
21.0
42
67.0
1.10
0.60
556.0
bcd.jpg
BCD-A35-D80
BCD
35
80
21
1.50
1.00
63.20
49.80
12300
24.0
44
74.0
1.50
0.80
898.0
bcd.jpg
BCD-A40-D80
BCD
40
80
18
1.10
0.60
49.70
43.00
11000
23.0
47
75.0
1.10
0.60
672.0
bcd.jpg
BCD-A40-D90
BCD
40
90
23
1.50
0.60
81.70
68.00
10000
27.0
49
84.0
1.50
0.60
1282.0
bcd.jpg
BCD-A45-D85
BCD
45
85
19
1.10
0.60
56.20
49.40
9400
25.0
52
80.0
1.00
0.60
822.0
bcd.jpg
BCD-A45-D100
BCD
45
100
25
1.50
0.60
98.00
84.20
9400
29.0
54
94.0
1.50
0.60
1714.0
bcd.jpg
BCD-A50-D90
BCD
50
90
20
1.10
0.60
66.30
60.60
8700
27.0
57
85.0
1.00
0.60
920.0
bcd.jpg
BCD-A50-D110
BCD
50
110
27
2.00
1.00
115.00
100.00
8700
32.0
60
104.0
2.00
1.00
2220.0
bcd.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BCL - Thrust Ball Bearings
SAMLO
24.03.2023
BCB - Self-aligning Ball Bearings
SAMLO
24.03.2023
TSPA - Support Units-Flange Type
SAMLO
17.12.2021
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
31.05.2024
SAP_001 - SKF Speedi-Sleeve
SKF
31.05.2024
With Angular Contact Ball Bearing (NATA59)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
MAE-STLGE-EK-BR - Pillow Block Bearing Units EK, for Fixed Side, black oxid...
MÄDLER
10.04.2024
BA7000-DB,BA7200-DB,BA7001-DB,BA7201-DB,BA7002-DB,BA7202-DB,BA7003-DB,BA720...
SRD-FA
04.04.2023
BCK - Tapered Roller Bearings
SAMLO
24.03.2023
BBQ7000_7210-JDB - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Double Row Combination ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SKF®-SCHRAEGKL-1R - Angular Contact Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
BCE - Angular Contact Ball Bearings-Double Row
SAMLO
24.03.2023
QNU - Single row cylindrical roller bearings - Free internal ring
HPC
17.02.2022
Q7 - Angular contact ball bearings - Steel
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성