您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC01B C - 悬臂销-外螺纹安装带扣环槽标准型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc01b-bc01c.prj},{NB=BC01BA-D12-E2-F10},{CODE=BC01BA},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=35CrMo},{TYPE1=SCM435},{SUR=Blackening},{D=12},{DG6T=-0.006/-0.017},{E=2},{F=10},{B=0},{K=17},{W=14},{M=M12},{D1=11.5},{D1T=0/-0.11},{M1=1.15},{N=4},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6公差
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D1
d基准尺寸
[mm]
D1T
d容差
ⁿ/ₐ
M1
m
[mm]
N
n
[mm]
BC01BF-D3-E2-F3
BC01BF-D3-E2-F3
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.008
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC01BF-D3A-E2-F3
BC01BF-D3A-E2-F3
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
3A
3
-0.002/-0.008
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC01BF-D4-E2-F3
BC01BF-D4-E2-F3
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.012
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
BC01BF-D4A-E2-F3
BC01BF-D4A-E2-F3
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
4A
4
-0.004/-0.012
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
BC01BF-D5-E2-F3
BC01BF-D5-E2-F3
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.012
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
BC01BF-D5A-E2-F3
BC01BF-D5A-E2-F3
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
5A
5
-0.004/-0.012
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
BC01BF-D6-E2-F5
BC01BF-D6-E2-F5
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
BC01BF-D6A-E2-F5
BC01BF-D6A-E2-F5
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
6A
6
-0.004/-0.012
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
BC01BF-D8-E2-F5
BC01BF-D8-E2-F5
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.014
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
BC01BF-D8A-E2-F5
BC01BF-D8A-E2-F5
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
8A
8
-0.005/-0.014
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
BC01BF-D10-E2-F5
BC01BF-D10-E2-F5
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.014
15
13
M10
9.6
0/-0.09
1.15
3
BC01BF-D10A-E2-F5
BC01BF-D10A-E2-F5
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
10A
10
-0.005/-0.014
20
17
M10
9.6
0/-0.09
1.15
3
BC01BF-D12-E2-F10
BC01BF-D12-E2-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.017
17
14
M12
11.5
0/-0.11
1.15
4
BC01BF-D13-E2-F10
BC01BF-D13-E2-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.017
18
15
M12
12.4
0/-0.11
1.15
4
BC01BF-D15-E2-F10
BC01BF-D15-E2-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.017
20
17
M12
14.3
0/-0.11
1.15
4
BC01BF-D16-E2-F10
BC01BF-D16-E2-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.017
21
18
M12
15.2
0/-0.11
1.15
4
BC01BF-D17-E2-F10
BC01BF-D17-E2-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.017
22
19
M12
16.2
0/-0.11
1.15
4
BC01BF-D18-E2-F10
BC01BF-D18-E2-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.017
23
20
M12
17.0
0/-0.11
1.35
4
BC01BF-D20-E4-F10
BC01BF-D20-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.02
26
24
M20
19.0
0/-0.21
1.35
4
BC01BF-D20A-E4-F10
BC01BF-D20A-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.02
26
24
M16
19.0
0/-0.21
1.35
4
BC01BF-D22-E4-F10
BC01BF-D22-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.02
28
24
M20
21.0
0/-0.21
1.35
5
BC01BF-D22A-E4-F10
BC01BF-D22A-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.02
28
24
M16
21.0
0/-0.21
1.35
5
BC01BF-D25-E4-F10
BC01BF-D25-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.02
31
27
M20
23.9
0/-0.21
1.35
5
BC01BF-D25A-E4-F10
BC01BF-D25A-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.02
31
27
M16
23.9
0/-0.21
1.35
5
BC01BF-D30-E4-F10
BC01BF-D30-E4-F10
BC01BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.02
36
32
M20
28.6
0/-0.21
1.65
5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BC12K_L - 悬臂销-法兰扣环槽型-圆法兰型/对边法兰型
HEFA
29.04.2024
BC01E_F - 悬臂销-外螺纹安装带扣环槽六角型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
HEFA
29.04.2024
BN 826 - Snap rings for bores round wire (DIN 7993 B), spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表