您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBA001-BBA002 - 直线轴承 直柱型直线轴承 单衬型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
直线轴承/滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/linear_bearing_ball_guide_assembly/bba001_bba002.prj},{NB=BBA001-d12},{CODE=BBA001},{MATERIAL=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{OPERATINGAT=-20~80℃},{ATTACHMENTS=密封圈材质丁腈橡胶},{D=12},{ALLOWANCE=0/-0.006},{DD=21},{L=30},{L11=20.4},{W=1.30},{D1=20.0},{R=0.8},{LINK=网址}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
[mm]
L
[mm]
L11
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
R
r
[mm]
BBA001-d3
SUJ2
58HRC~
3
7
10
0.0
0.00
0.0
0.3
BBA001-d4
SUJ2
58HRC~
4
8
12
0.0
0.00
0.0
0.3
BBA001-d5
SUJ2
58HRC~
5
10
15
8.0
1.10
9.6
0.4
BBA001-d6
SUJ2
58HRC~
6
12
19
11.3
1.10
11.5
0.4
BBA001-d8
SUJ2
58HRC~
8
15
24
15.3
1.10
14.3
0.4
BBA001-d10
SUJ2
58HRC~
10
19
29
19.4
1.30
18.0
0.4
BBA001-d12
SUJ2
58HRC~
12
21
30
20.4
1.30
20.0
0.8
BBA001-d13
SUJ2
58HRC~
13
23
32
20.4
1.30
22.0
0.8
BBA001-d16
SUJ2
58HRC~
16
28
37
23.3
1.60
27.0
0.8
BBA001-d20
SUJ2
58HRC~
20
32
42
27.3
1.60
30.5
0.8
BBA001-d25
SUJ2
58HRC~
25
40
59
37.3
1.85
38.0
1.5
BBA001-d30
SUJ2
58HRC~
30
45
64
40.8
1.85
43.0
1.5
BBA001-d35
SUJ2
58HRC~
35
52
70
45.3
2.10
49.0
1.5
BBA001-d40
SUJ2
58HRC~
40
60
80
56.3
2.10
57.0
1.5
BBA001-d50
SUJ2
58HRC~
50
80
100
68.8
2.60
76.5
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SDA-VZ-SEMI - High speed / Semi-order unfinished shaft emd
THK
14.02.2023
LM□UU (亚洲标准) - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SFK - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
LM-AUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LME_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SK - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
C-LMU, C-LMUM,C-LMU-N,C-LMUF-N,C-LMUMF-N - 直线轴承 标准型 直柱型
Misumi
16.08.2023
KH - Mini (pressing bush) Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
TLM-405 - Linear Round Bearing - Super Ball Bushing, Closed
Essentra Components
19.04.2016
KKP - Linear bearing with inclined ball tracks
HPC
17.02.2022
LMB-5 - Linear Round Bearing - FDA/USDA Compliant, Closed
Reid Supply
22.02.2022
LMF-TUU - 三倍加长轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
HWC - 重载滚珠直线导轨-滑块法兰型
上隆SAMLO
06.12.2023
iay01_iay06 - 低组装直线导轨 重载型 • 滑块法兰型 • 可互换
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表