피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BB81D - Strut clamp and co-diameter handshake rotation type
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb81d_amstab.prj},{NB=BB81DW-D20},{SC=BB81DW},{TYPE=Same-diameter handshake rotation type},{MT=A6063},{DH7=20},{TOL=+0.021~0},{L=70},{L1=55.0},{L2=39},{B=30},{B1=15.0},{H=33.5},{H1=7},{D=6.5},{D1=10.5},{HH=6.5},{M=M6},{MM=6},{A=110},{F=67},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb81d/assemblies/bb81d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
ANNEX
annex(Hexagon socket cylindrical head screws)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7 tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
[mm]
BB81DW-D8
BB81DW-D8
BB81DW
Same-diameter handshake r...
A6063
Natural anodizing
BM01AU
8
+0.015~0
40
32.0
23
16
8.0
18.5
5
4.5
7.5
4.5
M4
64
37
BB81DW-D10
BB81DW-D10
BB81DW
Same-diameter handshake r...
A6063
Natural anodizing
BM01AU
10
+0.015~0
50
40.0
29
20
10.0
23.0
6
5.5
9.0
5.5
M5
80
46
BB81DW-D12
BB81DW-D12
BB81DW
Same-diameter handshake r...
A6063
Natural anodizing
BM01AU
12
+0.018~0
50
40.0
29
20
10.0
23.0
6
5.5
9.0
5.5
M5
80
46
BB81DW-D15
BB81DW-D15
BB81DW
Same-diameter handshake r...
A6063
Natural anodizing
BM01AU
15
+0.018~0
62
49.5
36
25
12.5
29.0
7
6.5
10.5
6.5
M6
99
58
BB81DW-D16
BB81DW-D16
BB81DW
Same-diameter handshake r...
A6063
Natural anodizing
BM01AU
16
+0.018~0
62
49.5
36
25
12.5
29.0
7
6.5
10.5
6.5
M6
99
58
BB81DW-D20
BB81DW-D20
BB81DW
Same-diameter handshake r...
A6063
Natural anodizing
BM01AU
20
+0.021~0
70
55.0
39
30
15.0
33.5
7
6.5
10.5
6.5
M6
110
67
BB81DB-D8
BB81DB-D8
BB81DB
Same-diameter handshake r...
A6063
Black anodized
BM01AF
8
+0.015~0
40
32.0
23
16
8.0
18.5
5
4.5
7.5
4.5
M4
64
37
BB81DB-D10
BB81DB-D10
BB81DB
Same-diameter handshake r...
A6063
Black anodized
BM01AF
10
+0.015~0
50
40.0
29
20
10.0
23.0
6
5.5
9.0
5.5
M5
80
46
BB81DB-D12
BB81DB-D12
BB81DB
Same-diameter handshake r...
A6063
Black anodized
BM01AF
12
+0.018~0
50
40.0
29
20
10.0
23.0
6
5.5
9.0
5.5
M5
80
46
BB81DB-D15
BB81DB-D15
BB81DB
Same-diameter handshake r...
A6063
Black anodized
BM01AF
15
+0.018~0
62
49.5
36
25
12.5
29.0
7
6.5
10.5
6.5
M6
99
58
BB81DB-D16
BB81DB-D16
BB81DB
Same-diameter handshake r...
A6063
Black anodized
BM01AF
16
+0.018~0
62
49.5
36
25
12.5
29.0
7
6.5
10.5
6.5
M6
99
58
BB81DB-D20
BB81DB-D20
BB81DB
Same-diameter handshake r...
A6063
Black anodized
BM01AF
20
+0.021~0
70
55.0
39
30
15.0
33.5
7
6.5
10.5
6.5
M6
110
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성