피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BB76B C - Strut clamp, orthogonal, standard/reverse
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb76b_c_asmtab.prj},{NB=BB76BU-D20},{SC=BB76BU},{DH7=20},{TOL=+0.021~0},{SN=M6×25 4pieces},{CD=25},{A=69},{B=28},{C=28},{P=22},{F=25},{P1=15},{P2=14},{M=M6},{MM=6},{D=6.6},{W=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb76b_c/bb76b_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
ANNEX
annex(screw)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7 tolerance
[mm]
SN
Size/number of attachment screws
ⁿ/ₐ
CODE
Corresponding code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
W
[mm]
BB76BF-D6
BB76BF-D6
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
6
+0.012~0
M4×10 2pieces
BM01AF
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
BB76BF-D8
BB76BF-D8
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
8
+0.015~0
M5×12 2pieces
BM01AF
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
2
BB76BF-D10
BB76BF-D10
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 2pieces
BM01AF
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
BB76BF-D12
BB76BF-D12
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2pieces
BM01AF
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
BB76BF-D15
BB76BF-D15
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
15
+0.018~0
M5×20 4pieces
BM01AF
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
BB76BF-D16
BB76BF-D16
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
16
+0.018~0
M5×20 4pieces
BM01AF
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
BB76BF-D20
BB76BF-D20
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
20
+0.021~0
M6×25 4pieces
BM01AF
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
BB76BF-D25
BB76BF-D25
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
25
+0.021~0
M6×30 4pieces
BM01AF
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
BB76BF-D30
BB76BF-D30
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
30
+0.021~0
M8×35 4pieces
BM01AF
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
2
BB76BF-D35
BB76BF-D35
BB76BF
Standard type
SS400
Blackening
BM01AF
35
+0.025~0
M8×40 4pieces
BM01AF
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
2
BB76BN-D6
BB76BN-D6
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
6
+0.012~0
M4×10 2pieces
BM01AU
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
BB76BN-D8
BB76BN-D8
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
8
+0.015~0
M5×12 2pieces
BM01AU
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
2
BB76BN-D10
BB76BN-D10
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
10
+0.015~0
M5×16 2pieces
BM01AU
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
BB76BN-D12
BB76BN-D12
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 2pieces
BM01AU
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
BB76BN-D15
BB76BN-D15
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
15
+0.018~0
M5×20 4pieces
BM01AU
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
BB76BN-D16
BB76BN-D16
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
16
+0.018~0
M5×20 4pieces
BM01AU
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
BB76BN-D20
BB76BN-D20
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
20
+0.021~0
M6×25 4pieces
BM01AU
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
BB76BN-D25
BB76BN-D25
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
25
+0.021~0
M6×30 4pieces
BM01AU
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
2
BB76BN-D30
BB76BN-D30
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
30
+0.021~0
M8×35 4pieces
BM01AU
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
2
BB76BN-D35
BB76BN-D35
BB76BN
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
BM01AU
35
+0.025~0
M8×40 4pieces
BM01AU
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
2
BB76BB-D6
BB76BB-D6
BB76BB
Standard type
A6063
Black anodized
BM01AF
6
+0.012~0
M4×10 2pieces
BM01AF
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
BB76BB-D8
BB76BB-D8
BB76BB
Standard type
A6063
Black anodized
BM01AF
8
+0.015~0
M5×12 2pieces
BM01AF
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
2
BB76BB-D10
BB76BB-D10
BB76BB
Standard type
A6063
Black anodized
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 2pieces
BM01AF
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
BB76BB-D12
BB76BB-D12
BB76BB
Standard type
A6063
Black anodized
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2pieces
BM01AF
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
BB76BB-D15
BB76BB-D15
BB76BB
Standard type
A6063
Black anodized
BM01AF
15
+0.018~0
M5×20 4pieces
BM01AF
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성