BB14C - 圆形支柱-一端外螺纹一端内螺纹-L尺寸指定型·螺纹指定型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb14c.prj},{NB=BB14CF-D5-L15-M2.6-N2.6},{SC=BB14CF},{LX=L size designation type · thread designation type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=5},{L=15},{M=2.6},{N=2.6},{INFOTEXT=website }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
W
W(mm)
ⁿ/ₐ
K
H(mm)
ⁿ/ₐ
BB14CE-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CE-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CE
L尺寸指定型·螺纹指定型
SS400
-
4
8
BB14CF-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CF-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CF
L尺寸指定型·螺纹指定型
SS400
发黑
4
8
BB14CN-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CN-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CN
L尺寸指定型·螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
4
8
BB14CC-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CC-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CC
L尺寸指定型·螺纹指定型
SS400
镀铬
4
8
BB14CU-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CU-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CU
L尺寸指定型·螺纹指定型
SUS304
-
4
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表