BB14C - Circular strut one end external thread one end internal thread designated type
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb14c.prj},{NB=BB14CF-D5-L15-M2.6-N2.6},{SC=BB14CF},{LX=L size designation type · thread designation type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=5},{L=15},{M=2.6},{N=2.6},{INFOTEXT=website }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
W
W(mm)
ⁿ/ₐ
K
H(mm)
ⁿ/ₐ
BB14CE-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CE-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CE
L size designation type ·...
SS400
-
4
8
BB14CF-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CF-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CF
L size designation type ·...
SS400
Blackening
4
8
BB14CN-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CN-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CN
L size designation type ·...
SS400
Electroless nickel platin...
4
8
BB14CC-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CC-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CC
L size designation type ·...
SS400
Chrome plating
4
8
BB14CU-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CU-D5-L15-M2.6-N2.6
BB14CU
L size designation type ·...
SUS304
-
4
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성