피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAJLK,BAJLSK,BAJL,BAJLS - ZC
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/bajlk-687.prj},{NB=BAJLSK50},{CODE=BAJLSK},{TYPE=BXGANG},{NO=50},{MP=50×1.5},{M=50},{D1=70},{D2=61},{B=11},{DD=65.0},{S=6},{T=2.5},{WEI=161.5},{DD1=50},{K=47.5},{S1=6},{S2=6},{TT=1.2},{V=2.5},{D3=74},{D4=61},{Q=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
FL
classify
ⁿ/ₐ
ZCMAT
The bearings are made of nuts
ⁿ/ₐ
DQMAT
Bearings are made of toothed anti-loose washers
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
WEI
G
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
TT
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
BAJLK10
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
10
10×0.75
10
18
13
4
14.0
3
2.0
5.0
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
BAJLK12
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
12
12×1.0
12
22
17
4
18.0
3
2.0
8.3
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
BAJLK15
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
15
15×1.0
15
25
21
5
21.0
4
2.0
12.5
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
BAJLK17
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
17
17×1.0
17
28
24
5
24.0
4
2.0
15.5
17
15.3
4
4
1.0
2.5
32
24
13
BAJLK20
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
20
20×1.0
20
32
26
6
28.0
4
2.0
21.5
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
BAJLK25
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
25
25×1.5
25
38
32
7
34.0
5
2.0
31.4
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
BAJLK30
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
30
30×1.5
30
45
38
7
41.0
5
2.0
47.8
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
BAJLK35
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
35
35×1.5
35
52
44
8
48.0
5
2.0
63.4
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
BAJLK40
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
40
40×1.5
40
58
50
9
53.0
6
2.5
97.3
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
BAJLK45
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
45
45×1.5
45
65
56
10
60.0
6
2.5
134.2
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
BAJLK50
BAJLK
GANG
subassembly
SS400
SPCC
50
50×1.5
50
70
61
11
65.0
6
2.5
162.5
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
BAJLSK10
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS303
SUS304
10
10×0.75
10
18
13
4
14.0
3
2.0
5.3
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
BAJLSK12
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS303
SUS304
12
12×1.0
12
22
17
4
18.0
3
2.0
8.2
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
BAJLSK15
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS303
SUS304
15
15×1.0
15
25
21
5
21.0
4
2.0
12.7
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
BAJLSK17
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS303
SUS304
17
17×1.0
17
28
24
5
24.0
4
2.0
16.3
17
15.3
4
4
1.0
2.5
32
24
13
BAJLSK20
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS303
SUS304
20
20×1.0
20
32
26
6
28.0
4
2.0
22.8
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
BAJLSK25
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS304
SUS304
25
25×1.5
25
38
32
7
34.0
5
2.0
36.6
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
BAJLSK30
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS304
SUS304
30
30×1.5
30
45
38
7
41.0
5
2.0
48.3
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
BAJLSK35
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS304
SUS304
35
35×1.5
35
52
44
8
48.0
5
2.0
73.7
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
BAJLSK40
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS304
SUS304
40
40×1.5
40
58
50
9
53.0
6
2.5
97.7
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
BAJLSK45
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS304
SUS304
45
45×1.5
45
65
56
10
60.0
6
2.5
135.0
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
BAJLSK50
BAJLSK
BXGANG
subassembly
SUS304
SUS304
50
50×1.5
50
70
61
11
65.0
6
2.5
161.5
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
BAJL10
BAJL
GANG
monomer
SS400
SPCC
10
10×0.75
10
18
13
4
14.0
3
2.0
3.7
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
BAJL12
BAJL
GANG
monomer
SS400
SPCC
12
12×1.0
12
22
17
4
18.0
3
2.0
6.4
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
BAJL15
BAJL
GANG
monomer
SS400
SPCC
15
15×1.0
15
25
21
5
21.0
4
2.0
10.0
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JLNK, JLNSK - Nuts for Bearings - Stainless Steel /E/ Tooth Lock Washer Set
Misumi
03.06.2021
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
N0000B00 - Iron Bearing Nut (AN-00)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
MB - Bearing Lock Washers Metric
JW Winco
25.06.2024
ANL_011 - W inch lock washers
SKF
21.11.2022
SL-JLNSK, SH-JLNSK, SHD-JLNSK - Precision Cleaning Nuts for Bearings - Stai...
Misumi
16.11.2023
JLN, JLNS - Nuts for Bearings
Misumi
09.09.2019
LR - Bearing locknut - Precision adjustment
HPC
17.02.2022
CA23B - Toothed lock washer
HEFA
14.06.2024
BKJ56_57 - Lock nut/Anti loosening washer/Circular
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
N0088000 - HLB Bearing Nut (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020B00 - SUS Bearing Nut (AN-04)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - Lockwashers DIN 5406 for Locknuts DIN 981, Ma...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성