您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA03 - O形圈G系列
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba03.prj},{NB=BA03AB-60},{SC=BA03AB},{LX=G series},{MAT=silicon rubber},{HRC=HS50±5},{CL=Translucent color},{PP=High temperature resistant},{OTR=-40℃~200℃},{GG=60},{NU=G60},{DD=3.1},{DDT=3.1±0.1},{DO=59.4},{IDT=±0.80},{FDD1=60},{D1T=0/-0.11},{FDD=65},{DT=+0.11/0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
NU
公称编号
ⁿ/ₐ
DDT
d
[mm]
DO
内径 do
[mm]
IDT
内径公差
[mm]
FDD1
配合尺寸d1
[mm]
D1T
d1公差
[mm]
FDD
配合尺寸D
[mm]
DT
D公差
[mm]
BA03BA-25
BA03BA-25
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
25
G25
3.1±0.1
24.4
±0.25
25
0/-0.11
30
+0.11/0
BA03BA-30
BA03BA-30
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
30
G30
3.1±0.1
29.4
±0.29
30
0/-0.11
35
+0.11/0
BA03BA-35
BA03BA-35
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
35
G35
3.1±0.1
34.4
±0.33
35
0/-0.11
40
+0.11/0
BA03BA-40
BA03BA-40
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
40
G40
3.1±0.1
39.4
±0.37
40
0/-0.11
45
+0.11/0
BA03BA-45
BA03BA-45
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
45
G45
3.1±0.1
44.4
±0.41
45
0/-0.11
50
+0.11/0
BA03BA-50
BA03BA-50
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
50
G50
3.1±0.1
49.4
±0.45
50
0/-0.11
55
+0.11/0
BA03BA-55
BA03BA-55
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
55
G55
3.1±0.1
54.4
±0.49
55
0/-0.11
60
+0.11/0
BA03BA-60
BA03BA-60
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
60
G60
3.1±0.1
59.4
±0.53
60
0/-0.11
65
+0.11/0
BA03BA-65
BA03BA-65
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
65
G65
3.1±0.1
64.4
±0.57
65
0/-0.11
70
+0.11/0
BA03BA-70
BA03BA-70
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
70
G70
3.1±0.1
69.4
±0.61
70
0/-0.11
75
+0.11/0
BA03BA-75
BA03BA-75
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
75
G75
3.1±0.1
74.4
±0.65
75
0/-0.11
80
+0.11/0
BA03BA-80
BA03BA-80
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
80
G80
3.1±0.1
79.4
±0.69
80
0/-0.11
85
+0.11/0
BA03BA-105
BA03BA-105
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
105
G105
3.1±0.1
104.4
±0.87
105
0/-0.11
110
+0.11/0
BA03BA-120
BA03BA-120
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
120
G120
3.1±0.1
119.4
±0.98
120
0/-0.11
125
+0.11/0
BA03BA-145
BA03BA-145
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
145
G145
3.1±0.1
144.4
±1.16
145
0/-0.11
150
+0.11/0
BA03BA-170
BA03BA-170
BA03BA
G系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-20℃~100℃
170
G170
5.7±0.1
169.4
±1.13
170
0/-0.11
180
+0.11/0
BA03DB-25
BA03DB-25
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
25
G25
3.1±0.1
24.4
±0.25
25
0/-0.11
30
+0.11/0
BA03DB-30
BA03DB-30
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
30
G30
3.1±0.1
29.4
±0.29
30
0/-0.11
35
+0.11/0
BA03DB-35
BA03DB-35
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
35
G35
3.1±0.1
34.4
±0.33
35
0/-0.11
40
+0.11/0
BA03DB-40
BA03DB-40
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
40
G40
3.1±0.1
39.4
±0.37
40
0/-0.11
45
+0.11/0
BA03DB-45
BA03DB-45
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
45
G45
3.1±0.1
44.4
±0.41
45
0/-0.11
50
+0.11/0
BA03DB-50
BA03DB-50
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
50
G50
3.1±0.1
49.4
±0.45
50
0/-0.11
55
+0.11/0
BA03DB-55
BA03DB-55
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
55
G55
3.1±0.1
54.4
±0.49
55
0/-0.11
60
+0.11/0
BA03DB-60
BA03DB-60
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
60
G60
3.1±0.1
59.4
±0.53
60
0/-0.11
65
+0.11/0
BA03DB-65
BA03DB-65
BA03DB
G系列
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
耐高温用
-15℃~100℃
65
G65
3.1±0.1
64.4
±0.57
65
0/-0.11
70
+0.11/0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表