피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® AP-W Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
광각 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/wide_angle_hollow_cone_nozzles/nozzle_ap_w_m_asmtab.prj},{NB=B9360-1/4AP-PP15-20W},{PN=B9360-1/4AP-PP15-20W},{SG2=AP-W Series},{CP=nozzle_AP-W_m.prj},{MODEL=AP-W},{IC=1/4},{CS=15-20W},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=Polypropylene},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.234},{FR02=3.5},{FR04=4.9},{FR05=5.5},{FR07=6.5},{FR15=9.5},{FR2=11.0},{FR3=13.4},{FR4=15.5},{FR6=19.0},{FR7=21},{SA05=112},{SA15=105},{SA6=100},{CMODEL=9360-1/4AP-PP2-5W},{BDWG=19305},{ADWG=19309},{CDWG=19302},{BN=15},{LL=34.925},{LL1=6.756},{AA=25.273},{BB=22.098},{CC=29.479},{EE=3.962},{W=20W},{PPATH=assemblies/nozzle_ap_w_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR02
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.2 psi
ⁿ/ₐ
FR04
Flow Rate (lpm) at 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FR6
유량 용량 (갤론 / 분) @ 6 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
EE
E
[mm]
B9360-1/4AP-PP2-5W
B9360-1/4AP-PP2-5W
1/4
2-5W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.125
–
.81
.90
1.1
1.6
1.8
2.2
2.6
3.1
3.4
126
135
131
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-8W
B9360-1/4AP-PP2-8W
1/4
2-8W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.156
–
.89
1.00
1.2
1.7
2.0
2.4
2.8
3.5
3.7
121
133
130
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-10W
B9360-1/4AP-PP2-10W
1/4
2-10W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.172
–
.98
1.1
1.3
1.9
2.2
2.7
3.1
3.8
4.1
121
135
127
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-5W
B9360-1/4AP-PP3-5W
1/4
3-5W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.125
–
1.0
1.2
1.4
2.0
2.3
2.8
3.3
4.0
4.3
133
131
109
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-15W
B9360-1/4AP-PP2-15W
1/4
2-15W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.219
–
1.1
1.2
1.4
2.1
2.4
3.0
3.5
4.2
4.6
120
133
132
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-20W
B9360-1/4AP-PP2-20W
1/4
2-20W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.234
–
1.2
1.4
1.6
2.3
2.7
3.3
3.8
4.7
5.1
111
132
135
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-8W
B9360-1/4AP-PP3-8W
1/4
3-8W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.156
–
1.2
1.4
1.6
2.3
2.7
3.3
3.8
4.7
5.1
133
131
110
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-5W
B9360-1/4AP-PP5-5W
1/4
5-5W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.125
–
1.4
1.6
1.9
2.8
3.2
3.9
4.6
5.6
6.0
125
112
98
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-10W
B9360-1/4AP-PP3-10W
1/4
3-10W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.172
–
1.5
1.7
2.0
2.9
3.4
4.1
4.7
5.8
6.3
128
130
115
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-15W
B9360-1/4AP-PP3-15W
1/4
3-15W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.219
–
1.6
1.8
2.1
3.1
3.6
4.4
5.1
6.3
6.8
128
130
118
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-20W
B9360-1/4AP-PP3-20W
1/4
3-20W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.234
–
1.7
1.9
2.3
3.3
3.8
4.7
5.4
6.6
7.1
119
134
136
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-8W
B9360-1/4AP-PP5-8W
1/4
5-8W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.156
–
1.7
1.9
2.3
3.4
3.9
4.7
5.5
6.7
7.2
125
112
97
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP8-5W
B9360-1/4AP-PP8-5W
1/4
8-5W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.125
–
1.7
1.9
2.3
3.4
3.9
4.7
5.5
6.7
7.2
119
102
99
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP10-5W
B9360-1/4AP-PP10-5W
1/4
10-5W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.125
–
–
2.1
2.5
3.6
4.2
5.1
5.9
7.3
7.8
115
98
85
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-10W
B9360-1/4AP-PP5-10W
1/4
5-10W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.172
–
1.9
2.2
2.6
3.7
4.3
5.3
6.1
7.5
8.1
125
118
102
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP15-5W
B9360-1/4AP-PP15-5W
1/4
15-5W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.125
–
–
–
2.9
4.2
4.9
6.0
6.9
8.5
9.2
–
91
80
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-15W
B9360-1/4AP-PP5-15W
1/4
5-15W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.219
–
2.3
2.6
3.1
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
130
125
105
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP8-8W
B9360-1/4AP-PP8-8W
1/4
8-8W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.156
1.6
2.3
2.6
3.1
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
112
100
87
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP10-8W
B9360-1/4AP-PP10-8W
1/4
10-8W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.156
–
2.5
2.8
3.3
4.8
5.5
6.8
7.8
9.6
10.4
110
95
84
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-20W
B9360-1/4AP-PP5-20W
1/4
5-20W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.234
–
2.5
2.8
3.3
4.8
5.5
6.8
7.8
9.6
10.4
125
125
112
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP8-10W
B9360-1/4AP-PP8-10W
1/4
8-10W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.172
1.9
2.6
2.9
3.5
5.1
5.9
7.2
8.3
10.2
11.0
115
102
90
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP10-10W
B9360-1/4AP-PP10-10W
1/4
10-10W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.172
2.0
2.9
3.2
3.8
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
111
97
89
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP15-8W
B9360-1/4AP-PP15-8W
1/4
15-8W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.156
–
–
3.2
3.8
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
102
93
80
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP8-15W
B9360-1/4AP-PP8-15W
1/4
8-15W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.219
2.2
3.2
3.5
4.2
6.1
7.1
8.7
10.0
12.3
13.3
121
110
98
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP10-15W
B9360-1/4AP-PP10-15W
1/4
10-15W
암
BSPT
폴리프로필렌
중공원형
0.219
2.4
3.5
3.9
4.6
6.7
7.7
9.5
10.9
13.4
14.5
113
104
97
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성