피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3151 - Insulation Protection Shield (TOLCO Fig. 220) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3151.prj},{NB=B3151-14Z_GLV},{ON=B3151-14Z},{SS=14 Ga.},{FINISH=Pre-Galvanized},{L=24},{AWT=964},{AWTKG=(437.3)},{PHS=12\"},{PHSMM=(300)},{R=5.87500},{T=0.07470},{C=5.95000},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No
ⁿ/ₐ
SS
Stock Size
[인치]
SSMM
Stock Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
L
[인치]
LMM
L
[mm]
ID
Shield I.D.
[인치]
IDMM
Shield I.D.
[mm]
AWT
Approx Wt./100
[Lbs]
AWTKG
Approx Wt./100
[kg]
PHS
Pipe Hanger Size
[인치]
PHSMM
Pipe Hanger Size
[mm]
B3151-1X GLV
B3151-1X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
1.906
48.4
50
(22.7)
11/2"
(40)
B3151-2X GLV
B3151-2X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
2.374
60.3
62
(28.1)
2"
(50)
B3151-3X GLV
B3151-3X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
2.876
73.1
75
(34.0)
21/2"
(65)
B3151-4X GLV
B3151-4X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
3.500
88.9
92
(41.7)
3"
(80)
B3151-5X GLV
B3151-5X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
4.000
101.6
104
(47.2)
31/2"
(90)
B3151-6X GLV
B3151-6X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
4.500
114.3
118
(53.5)
4"
(100)
B3151-7X GLV
B3151-7X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
5.000
127.0
129
(58.5)
5"
(125)
B3151-8X GLV
B3151-8X GLV
18 Ga.
1.2
Pre-Galvanized
12
304.8
5.562
141.3
147
(66.7)
5"
(125)
B3151-9X GLV
B3151-9X GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
12
304.8
6.626
168.3
219
(99.3)
6"
(150)
B3151-10X GLV
B3151-10X GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
12
304.8
7.626
193.7
253
(114.7)
8"
(200)
B3151-11X GLV
B3151-11X GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
12
304.8
8.626
219.1
286
(129.7)
8"
(200)
B3151-10Y GLV
B3151-10Y GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
18
457.2
7.626
193.7
377
(171.0)
8"
(200)
B3151-11Y GLV
B3151-11Y GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
18
457.2
8.626
219.1
424
(192.3)
8"
(200)
B3151-12Y GLV
B3151-12Y GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
18
457.2
9.626
244.5
475
(215.4)
10"
(250)
B3151-13Y GLV
B3151-13Y GLV
16 Ga.
1.5
Pre-Galvanized
18
457.2
10.750
273.1
529
(239.9)
10"
(250)
B3151-14Z GLV
B3151-14Z GLV
14 Ga.
1.9
Pre-Galvanized
24
609.6
11.750
298.4
964
(437.3)
12"
(300)
B3151-15Z GLV
B3151-15Z GLV
14 Ga.
1.9
Pre-Galvanized
24
609.6
12.750
323.8
1045
(474.0)
12"
(300)
B3151-16Z GLV
B3151-16Z GLV
14 Ga.
1.9
Pre-Galvanized
24
609.6
14.000
355.6
1146
(519.8)
14"
(350)
B3151-17Z GLV
B3151-17Z GLV
14 Ga.
1.9
Pre-Galvanized
24
609.6
15.000
381.0
1227
(556.5)
16"
(400)
B3151-18Z GLV
B3151-18Z GLV
14 Ga.
1.9
Pre-Galvanized
24
609.6
16.000
406.4
1308
(593.3)
16"
(400)
B3151-19Z GLV
B3151-19Z GLV
14 Ga.
1.9
Pre-Galvanized
24
609.6
17.000
431.8
1393
(631.8)
18"
(450)
B3151-20Z GLV
B3151-20Z GLV
12 Ga.
2.7
Pre-Galvanized
24
609.6
18.000
457.2
2064
(936.2)
18"
(450)
B3151-21Z GLV
B3151-21Z GLV
12 Ga.
2.7
Pre-Galvanized
24
609.6
19.000
482.6
2178
(987.9)
20"
(500)
B3151-22Z GLV
B3151-22Z GLV
12 Ga.
2.7
Pre-Galvanized
24
609.6
20.000
508.0
2292
(1039.6)
20"
(500)
B3151-23Z GLV
B3151-23Z GLV
12 Ga.
2.7
Pre-Galvanized
24
609.6
21.000
533.4
2406
(1091.3)
24"
(600)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성