피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3148 - Offset Pipe Clamp (TOLCO Fig. 7) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3148_asmtab.prj},{NB=B3148-21/2PLN},{PN=B3148-21/2 PLN},{PN1=B3148-21/2PLN},{PS=2.50000000},{FINISH=Plain},{BS=3/8\"-16},{H=0.438},{DL=420},{DLN=(1.87)},{AWT=209},{AWTKG=(94.8)},{L1=6.14200},{L2=0.80600},{A1=3.31300},{X=0.12500},{D1=10.31250},{D2=0.71900},{LL=1.50000},{NO=2},{LOD=},{PPATH=parts/b3148_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
BS
Bolt Size
[인치]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
H
[인치]
HMM
H
[mm]
DL
Desing Load
[Lbs]
DLN
Desing Load
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3148-1/2 PLN
B3148-1/2 PLN
1/2
13
Plain
2.438
61.9
3/8"-16
5.8120
147.6
0.438
11.1
190
(.84)
107
(48.5)
B3148-3/4 PLN
B3148-3/4 PLN
3/4
19
Plain
2.500
63.5
3/8"-16
5.9370
150.8
0.438
11.1
190
(.84)
109
(49.4)
B3148-1 PLN
B3148-1 PLN
1
25
Plain
2.625
66.7
3/8"-16
6.2490
158.7
0.438
11.1
190
(.84)
116
(52.6)
B3148-11/4 PLN
B3148-11/4 PLN
1 1/4
32
Plain
2.750
69.8
3/8"-16
6.6870
169.8
0.438
11.1
190
(.84)
126
(57.1)
B3148-11/2 PLN
B3148-11/2 PLN
1 1/2
38
Plain
3.000
76.2
3/8"-16
6.9370
176.2
0.438
11.1
190
(.84)
134
(60.8)
B3148-2 PLN
B3148-2 PLN
2
51
Plain
3.251
82.6
3/8"-16
8.3120
211.1
0.438
11.1
420
(1.87)
191
(86.6)
B3148-21/2 PLN
B3148-21/2 PLN
2 1/2
64
Plain
3.438
87.3
3/8"-16
8.8745
225.4
0.438
11.1
420
(1.87)
209
(94.8)
B3148-3 PLN
B3148-3 PLN
3
76
Plain
3.750
95.2
3/8"-16
9.4990
241.3
0.438
11.1
420
(1.87)
232
(105.3)
B3148-31/2 PLN
B3148-31/2 PLN
3 1/2
89
Plain
4.000
101.6
3/8"-16
10.0620
255.6
0.438
11.1
420
(1.87)
250
(113.4)
B3148-4 PLN
B3148-4 PLN
4
102
Plain
4.251
108.0
1/2"-13
10.5630
268.3
0.563
14.3
610
(2.71)
370
(167.8)
B3148-6 PLN
B3148-6 PLN
6
152
Plain
5.313
135.0
1/2"-13
14.3750
365.1
0.563
14.3
870
(3.87)
650
(294.8)
B3148-8 PLN
B3148-8 PLN
8
203
Plain
6.313
160.4
1/2"-13
16.4380
417.5
0.563
14.3
870
(3.87)
787
(357.0)
B3148-10 PLN
B3148-10 PLN
10
254
Plain
7.375
187.3
3/4"-10
21.5000
546.1
0.813
20.7
925
(4.11)
1238
(561.5)
B3148-12 PLN
B3148-12 PLN
12
305
Plain
8.375
212.7
3/4"-10
24.8750
631.8
0.813
20.7
1225
(5.45)
2100
(952.5)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성