피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3097 - Pipe Saddle With Strap (TOLCO Fig. 311) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3097_asmtab.prj},{NB=B3097-16PLN},{BPN=B3097},{PS=16},{FINISH=Plain},{A=22.75000000},{B=11.5000},{C=3.75},{D=2.87500000},{E=3.50000000},{F=1.12500000},{BS=3/4\"-10},{AWT=5965},{AWTKG=2705.6},{LOD=},{BL=3.000},{ND=0.750},{PPATH=parts/b3097_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
[인치]
FMM
F
[mm]
BS
Bolt size
ⁿ/ₐ
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3097-4 PLN
B3097-4 PLN
4
102
Plain
8 1/2
215.9
3.6250
92.1
2.75
69.8
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
3/4
19.0
1/2"-13
1050
476.4
B3097-5 PLN
B3097-5 PLN
5
127
Plain
9 1/2
241.3
4.1560
105.6
2.75
69.8
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
3/4
19.0
1/2"-13
1162
527.1
B3097-6 PLN
B3097-6 PLN
6
152
Plain
11
279.4
4.6875
119.1
2.75
69.8
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
7/8
22.2
5/8"-11
1371
622.0
B3097-8 PLN
B3097-8 PLN
8
203
Plain
12 7/8
327.0
6.6875
169.9
3.75
95.2
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
1
25.4
5/8"-11
1751
794.4
B3097-10 PLN
B3097-10 PLN
10
254
Plain
16 3/4
425.4
7.7500
196.8
3.75
95.2
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
1
25.4
3/4"-10
2174
986.3
B3097-12 PLN
B3097-12 PLN
12
305
Plain
18 1/4
463.5
8.7500
222.2
3.75
95.2
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
1
25.4
3/4"-10
2496
1132.2
B3097-14 PLN
B3097-14 PLN
14
356
Plain
19 3/4
501.6
10.5000
266.7
3.75
95.2
2 7/8
73.0
3 1/2
88.9
1 1/8
28.6
3/4"-10
5220
2367.8
B3097-16 PLN
B3097-16 PLN
16
406
Plain
22 3/4
577.9
11.5000
292.1
3.75
95.2
2 7/8
73.0
3 1/2
88.9
1 1/8
28.6
3/4"-10
5965
2705.6
B3097-18 PLN
B3097-18 PLN
18
457
Plain
25 7/8
657.2
13.5000
342.9
3.75
95.2
4
101.6
4 1/2
114.3
1 1/4
31.8
3/4"-10
7265
3295.3
B3097-20 PLN
B3097-20 PLN
20
508
Plain
27 3/4
704.8
14.5000
368.3
4.75
120.6
4
101.6
4 1/2
114.3
1 3/8
34.9
3/4"-10
7722
3502.8
B3097-22 PLN
B3097-22 PLN
22
559
Plain
29 3/4
755.6
15.5000
393.7
4.75
120.6
4
101.6
4 1/2
114.3
1 3/8
34.9
3/4"-10
8336
3781.3
B3097-24 PLN
B3097-24 PLN
24
610
Plain
33
838.2
17.5000
444.5
4.75
120.6
4
101.6
4 1/2
114.3
1 5/8
41.3
7/8"-9
9583
4346.8
B3097-26 PLN
B3097-26 PLN
26
660
Plain
35
889.0
18.5000
469.9
3.75
95.2
4
101.6
4 1/2
114.3
2
50.8
7/8"-9
9913
4496.4
B3097-30 PLN
B3097-30 PLN
30
762
Plain
41 3/8
1050.9
20.6250
523.9
3.75
95.2
4
101.6
4 1/2
114.3
2
50.8
7/8"-9
13778
6249.6
B3097-32 PLN
B3097-32 PLN
32
813
Plain
43 3/8
1101.7
21.6250
549.3
3.80
96.5
4
101.6
4 1/2
114.3
2
50.8
7/8"-9
14481
6568.6
B3097-36 PLN
B3097-36 PLN
36
914
Plain
47 3/8
1203.3
23.6250
600.1
3.75
95.2
4
101.6
4 1/2
114.3
2
50.8
7/8"-9
15767
7151.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. B3089 - Pipe Adjuster (TOLCO Fig. 319) - Pipe Supports, Guides, Shield...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3094 - Flange Support (TOLCO Fig. 314) - Pipe Supports, Guides, Shiel...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3098 - Adjustable Pipe Support With U-Bolt (TOLCO Fig. 313) - Pipe Su...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3100 - Standard Clevis Hanger (TOLCO Fig.1) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
B3142 - Heavy Duty Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4H) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3090 - Pipe Support with U-Bolt (TOLCO Fig. 318) - Pipe Supports, Gui...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3256 - Hold-Down Anchor Clamp (TOLCO Fig. 405) - Pipe Supports, Guide...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088 - Base Stand (TOLCO Fig. 316) - Pipe Supports, Guides, Shields &...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088ST - Threaded Seismic Base Stand - Pipe Supports, Guides, Shields...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088T - Threaded Base Stand (TOLCO Fig. 316T) - Pipe Supports, Guides...
Eaton B-Line
17.10.2023
I.4CSEI - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces WITH RUBBER PROTECTION Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
Fig. B3092 - Adjustable Pipe Saddle Support with Yoke (TOLCO Fig. 318A) - ...
Eaton B-Line
17.10.2023
I.2CAS - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 304 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
Fig. B3088S - Seismic Base Stand - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성