您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: Sopra-Pneumatic
Created: 18.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
CONNECTEUR 22 MM FORME B
Sopra-Pneumatic
Distribuer l'air
ELECTROPILOTES - BOBINES-CONNECTEURS
CONNECTEURS
22 MM
Powered by
CAD模型選擇
{sopra_pneumatic/distribuer20l27air/electropilotes20-20bobines-connecteurs/connecteurs/2220mm/connecteur202220mm20forme20b.prj},{NB=B1B0912IE},{PREVIEW=b1b09xx.png},{REF=B1B0912IE},{DESC=Connecteur 22mm forme Indus. Pg09 12V avec LED verte et VDR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence Produit
ⁿ/ₐ
DESC
Description Produit
ⁿ/ₐ
B1B0912KR
B1B0912KR
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912JR
B1B0912JR
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912JE
B1B0912JE
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912IR
B1B0912IR
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912KE
B1B0912KE
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912CR
B1B0912CR
Connecteur 22mm avec LED ...
B1B0912GR
B1B0912GR
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0915A
B1B0915A
Connecteur simple 22mm av...
B1B0912A
B1B0912A
Connecteur simple 22mm sa...
B1B0912HR
B1B0912HR
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912IE
B1B0912IE
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912HE
B1B0912HE
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912GE
B1B0912GE
Connecteur 22mm forme Ind...
B1B0912BR
B1B0912BR
Connecteur 22mm avec LED ...
BB2KR2U2500
BB2KR2U2500
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2JR1U2500
BB2JR1U2500
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2GR2U2200
BB2GR2U2200
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2GR2U2500
BB2GR2U2500
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2JR1U2200
BB2JR1U2200
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2KR2U2200
BB2KR2U2200
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2AA1U2300
BB2AA1U2300
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2AA2U2500
BB2AA2U2500
Connecteur 22mm forme B1 ...
BB2AA2U2100
BB2AA2U2100
Connecteur 22mm forme B1 ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表