피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WashJet® IMEG - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
고압 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_imeg_m.prj},{NB=B1/4IMEG-15045},{PN=B1/4IMEG-15045},{SG2=WashJet® IMEG Nozzles},{CP=nozzle_imeg_m.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{SA=15},{CS=045},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC3=1.8},{FRC20=4.6},{FRC35=6.1},{FRC50=7.3},{FRC80=9.2},{FRC100=10.3},{FRC140=12.1},{FRC170=13.4},{FRC200=14.5},{FRC250=16.2},{FRC275=17.0},{LL=23.11},{SS1=14.22},{SS2=15.49},{BBDN=46563},{BFDN=46562},{ADN=Assembly Dwg No.},{MT=HSS},{HF=7.87}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FRC35
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
ⁿ/ₐ
FRC50
유량 용량 (lpm) @ 50 bar
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (lpm) @ 80 bar
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (lpm) @ 100 bar
ⁿ/ₐ
FRC140
유량 용량 (lpm) @ 140 bar
ⁿ/ₐ
FRC170
유량 용량 (lpm) @ 170 bar
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (lpm) @ 200 bar
ⁿ/ₐ
FRC250
유량 용량 (lpm) @ 250 bar
ⁿ/ₐ
FRC275
유량 용량 (lpm) @ 275 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8IMEG-0503
B1/8IMEG-0503
1/8
수/암
BSPT
05
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-0504
B1/8IMEG-0504
1/8
수/암
BSPT
05
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1503
B1/8IMEG-1503
1/8
수/암
BSPT
15
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1504
B1/8IMEG-1504
1/8
수/암
BSPT
15
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-15045
B1/8IMEG-15045
1/8
수/암
BSPT
15
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1505
B1/8IMEG-1505
1/8
수/암
BSPT
15
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-15055
B1/8IMEG-15055
1/8
수/암
BSPT
15
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
19.8
21
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1506
B1/8IMEG-1506
1/8
수/암
BSPT
15
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
22
23
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-2503
B1/8IMEG-2503
1/8
수/암
BSPT
25
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-25035
B1/8IMEG-25035
1/8
수/암
BSPT
25
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-2504
B1/8IMEG-2504
1/8
수/암
BSPT
25
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-25045
B1/8IMEG-25045
1/8
수/암
BSPT
25
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4003
B1/8IMEG-4003
1/8
수/암
BSPT
40
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-40035
B1/8IMEG-40035
1/8
수/암
BSPT
40
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4004
B1/8IMEG-4004
1/8
수/암
BSPT
40
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-40045
B1/8IMEG-40045
1/8
수/암
BSPT
40
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4005
B1/8IMEG-4005
1/8
수/암
BSPT
40
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4007
B1/8IMEG-4007
1/8
수/암
BSPT
40
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
25
26
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-5007
B1/8IMEG-5007
1/8
수/암
BSPT
50
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
25
26
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-8003
B1/8IMEG-8003
1/8
수/암
BSPT
80
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/4IMEG-0503
B1/4IMEG-0503
1/4
수/암
BSPT
05
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-05035
B1/4IMEG-05035
1/4
수/암
BSPT
05
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-0504
B1/4IMEG-0504
1/4
수/암
BSPT
05
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-05045
B1/4IMEG-05045
1/4
수/암
BSPT
05
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-0505
B1/4IMEG-0505
1/4
수/암
BSPT
05
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
23.11
14.22
15.49
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성