피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0550 - Rod ends with plain bearing, internal thread, steel, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27628-01.prj},{NB=B0550.400},{BESTBLOHM=B0550.40},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=40},{D1=M42x2,0},{D2=53.0},{D3=65},{A=142},{B=91},{B1=19.0},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=60},{L1=187.5},{SW=55},{W=16},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=42.0},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=45},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0550.05
B0550.05
steel
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
B0550.06
B0550.06
steel
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
B0550.08
B0550.08
steel
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
B0550.10
B0550.10
steel
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0550.10125
B0550.10125
steel
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0550.12
B0550.12
steel
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0550.12125
B0550.12125
steel
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0550.16
B0550.16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0550.1615
B0550.1615
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0550.20
B0550.20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
B0550.22
B0550.22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
11.0
32
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
B0550.25
B0550.25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124.0
36
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
B0550.30
B0550.30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145.0
41
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
B0550.35
B0550.35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2,0
46.0
58
125
81
17.0
43
28.00
57.150
56
165.5
50
16
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
B0550.40
B0550.40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M42x2,0
53.0
65
142
91
19.0
49
33.00
66.670
60
187.5
55
16
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
B0550.051
B0550.051
steel
Linksgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
B0550.061
B0550.061
steel
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
B0550.081
B0550.081
steel
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
B0550.101
B0550.101
steel
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0550.101251
B0550.101251
steel
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0550.121
B0550.121
steel
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0550.121251
B0550.121251
steel
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0550.161
B0550.161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0550.16151
B0550.16151
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0550.201
B0550.201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CFF - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bro...
HPC
03.08.2023
SC-SUS - Aluminum Case Unit SUS Series
Samick Precision
04.06.2024
Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6) - Aluminium
CY.PAG
14.05.2021
B0446 - Rod ends with ball bearing, internal thread DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
B0450 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
Blohm
03.06.2024
B0452 - Rod ends with plain bearing internal thread, narrow version DIN ISO...
Blohm
03.06.2024
KA-2020 - Rod ends: Roller bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
BJT. - Rod ends with hole
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성