您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0357 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27801.prj},{NB=B0357.41201},{BESTBLOHM=B0357.41201},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FORM=D},{AUSF=mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte},{D=120},{A=94},{H=20},{BELASTUNG=35},{GEW=0.4501},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=MIN},{TYP=D},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0357.10301
B0357.10301
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
30
0
18
20
0.0502
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10401
B0357.10401
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
40
0
18
30
0.0707
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10451
B0357.10451
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
45
0
18
30
0.0878
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10501
B0357.10501
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
50
0
18
30
0.1242
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10601
B0357.10601
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
60
0
18
30
0.1579
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10801
B0357.10801
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
80
0
18
30
0.2040
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.11001
B0357.11001
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
100
0
18
35
0.3097
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.11201
B0357.11201
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
120
0
18
35
0.4168
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.20301
B0357.20301
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
30
0
20
20
0.0524
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.20401
B0357.20401
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
40
0
20
30
0.0738
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.20451
B0357.20451
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
45
0
20
30
0.0941
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.20501
B0357.20501
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
50
0
20
30
0.1316
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.20601
B0357.20601
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
60
0
20
30
0.1661
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.20801
B0357.20801
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
80
0
20
30
0.2275
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.21001
B0357.21001
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
100
0
20
35
0.3478
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.21201
B0357.21201
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
120
0
20
35
0.4753
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.30801
B0357.30801
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
80
55
18
30
0.1990
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.31001
B0357.31001
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
100
74
18
35
0.3143
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.31201
B0357.31201
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
120
94
18
35
0.3871
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.40801
B0357.40801
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
80
55
20
30
0.2200
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.41001
B0357.41001
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
100
74
20
35
0.3464
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.41201
B0357.41201
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
120
94
20
35
0.4501
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10302
B0357.10302
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
30
0
18
20
0.0643
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10402
B0357.10402
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
40
0
18
30
0.1013
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0357.10452
B0357.10452
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
45
0
18
30
0.1254
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27790 - Levelling feet steel or stainless steel
norelem
30.05.2024
Vulcanized steel M30, Ø120
MOVET
21.11.2019
B0363 - Levelling feet plates plastic
Blohm
08.05.2024
K0423 - Levelling feet plates plastic
KIPP
27.05.2024
27817 - Levelling feet plates die-cast zinc or stainless steel
norelem
30.05.2024
27800 - Swivel feet plates antistatic
norelem
30.05.2024
K0416 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
KIPP
27.05.2024
B0374 - Levelling feet Hygienic DESIGN
Blohm
08.05.2024
HSLF - Stud Leveling Feet
Harcourt
02.04.2024
HLFM - Leveling Feet Metric
Harcourt
02.04.2024
PTA100ss/eb - Articulated foot with Ø100 sheet metal base - Max load: 15000...
HPC
17.02.2022
HLF - Leveling Feet
Harcourt
02.04.2024
MAE-SF-340/340.5-ST-RF - Levelling Feets 340 of Steel and 340.5 of Stainles...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表