您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0354 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27810.prj},{NB=B0354.242001},{BESTBLOHM=B0354.242001},{MATERIAL=Stahl},{D1=M 24},{L=200},{L1=10.5},{SW=24},{SW1=24},{BELASTUNG=36.1},{GEW=0.6894},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{NDM=24.000},{ST=3.00},{Z=2.000},{SV=27.000},{XA=12.0},{XB=36},{XC=19.6},{XD=7.5},{XE=1.6},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0354.060151
B0354.060151
Steel
M 6
15
7.5
14
14
2
0.0280
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.060301
B0354.060301
Steel
M 6
30
7.5
14
14
2
0.0305
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.080401
B0354.080401
Steel
M 8
40
7.5
14
14
3.5
0.0387
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.080801
B0354.080801
Steel
M 8
80
7.5
14
14
3.5
0.0511
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.100451
B0354.100451
Steel
M 10
45
7.5
14
14
4.7
0.0509
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.100701
B0354.100701
Steel
M 10
70
7.5
14
14
4.7
0.0636
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.100901
B0354.100901
Steel
M 10
90
7.5
14
14
4.7
0.0737
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.101251
B0354.101251
Steel
M 10
125
7.5
14
14
4.7
0.0892
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.101501
B0354.101501
Steel
M 10
150
7.5
14
14
4.7
0.1017
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.120451
B0354.120451
Steel
M 12
45
7.5
14
14
7.7
0.0643
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.120661
B0354.120661
Steel
M 12
66
7.5
14
14
7.7
0.0791
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.121001
B0354.121001
Steel
M 12
100
7.5
14
14
7.7
0.1025
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.121251
B0354.121251
Steel
M 12
125
7.5
14
14
7.7
0.1200
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.121501
B0354.121501
Steel
M 12
150
7.5
14
14
7.7
0.1368
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.140661
B0354.140661
Steel
M 14
66
7.5
14
14
11.1
0.1005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.141001
B0354.141001
Steel
M 14
100
7.5
14
14
11.1
0.1336
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.141251
B0354.141251
Steel
M 14
125
7.5
14
14
11.1
0.1571
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.141501
B0354.141501
Steel
M 14
150
7.5
14
14
11.1
0.1792
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.160661
B0354.160661
Steel
M 16
66
7.5
17
17
14.5
0.1305
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.161001
B0354.161001
Steel
M 16
100
7.5
17
17
14.5
0.1746
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.161251
B0354.161251
Steel
M 16
125
7.5
17
17
14.5
0.2080
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.161501
B0354.161501
Steel
M 16
150
7.5
17
17
14.5
0.2378
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.162001
B0354.162001
Steel
M 16
200
7.5
17
17
14.5
0.3030
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.200851
B0354.200851
Steel
M 20
85
10.5
22
22
24.3
0.2493
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0354.201001
B0354.201001
Steel
M 20
100
10.5
22
22
24.3
0.2780
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B0362 - Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel
Blohm
08.05.2024
JB-ZCD - MLJ universal casters
WUXING
29.05.2023
BN 415 - Threaded rod with metric fine thread (DIN 975), 4.6 / 4.8, plain, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
Trapezoidal thread spindles TSR - Trapezoidal thread spindles TSR, accordin...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Dia 12, Lead 10
Line Tech
10.08.2021
Rolled Precision Trapezoidal Screw RPTS/RATS
Neff Gewindetriebe
29.02.2024
24001 - Trapezoidal thread spindles, double-start, right-hand thread
norelem
30.05.2024
BN 420 - Spindles with trapezoidal thread thread according DIN 103 -7e, 4.6...
Bossard Catalog
31.10.2023
Whirled Precision Trapezoidal Screw TGS-WPTS/WATS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
PTGSG - Single start Trapezoidal Lead Screws
igus
13.09.2022
Trapezoidal thread spindles stainless VATS - Trapezoidal thread spindles st...
Ketten Fuchs
22.09.2021
PTGSG-R/L - Counter rotating lead screws
igus
13.09.2022
ANE, ANES - Full Thread Screws
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表