您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0340 - Crank handles with fold-away grip
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Handwheels
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handkurbeln/06500_2_asmtab.prj},{NB=B0340.23140},{A=125},{D=36},{H=140.0},{H1=83.0},{H2=44},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=0.000},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.3754},{EAN=MIN},{XA=28.000},{XB=26.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=16.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{NDM=8.000},{TYP3=18},{XF=16},{XG=8},{BESTBLOHM=B0340.2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{MATERIALK=Stahl},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D7
width
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0340.1108
B0340.1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1084
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1110
B0340.1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1051
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1210
B0340.1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1823
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1212
B0340.1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1765
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1312
B0340.1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3879
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1314
B0340.1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3814
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.110802
B0340.110802
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
2
9.0
0
0.1096
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.111003
B0340.111003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
3
11.4
0
0.1029
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.121003
B0340.121003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
3
11.4
0
0.1795
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.121204
B0340.121204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
4
13.8
0
0.1769
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.131204
B0340.131204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3865
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.131405
B0340.131405
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.3821
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.11086
B0340.11086
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1080
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.11106
B0340.11106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1050
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.12106
B0340.12106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1820
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.12126
B0340.12126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1770
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.13126
B0340.13126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3880
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.13146
B0340.13146
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3810
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1108026
B0340.1108026
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
2
9.0
0
0.1100
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1110036
B0340.1110036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
3
11.4
0
0.1030
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1210036
B0340.1210036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
3
11.4
0
0.1800
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1212046
B0340.1212046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
4
13.8
0
0.1770
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1312046
B0340.1312046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
4
13.8
0
0.3870
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.1314056
B0340.1314056
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
5
16.3
0
0.3820
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0340.2108
B0340.2108
Square socket
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
-
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
8
0.1073
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 21220 - Crank handles with revolving handle and black-oxide steel boss (...
Bossard Catalog
09.05.2022
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 1,5
Ganter
19.06.2024
BN 3003 - Crank handles with fold-away cylindrical handle and fit bushing (...
Bossard Catalog
06.03.2024
BN 3002 - Crank handles with revolving cylindrical handle and fit bushing (...
Bossard Catalog
06.03.2024
AC Induction Motor - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
DIN 950 - Handwheels with square, with revolving handle
Berger Tools
06.04.2023
B0341 - Crank handles with revolving grip
Blohm
03.06.2024
EH 24330. - Crank Handles
Halder
22.12.2022
K0266 - Crank handles
KIPP USA
05.06.2024
GN555 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Berger Tools
04.04.2023
MT+IR - Crank handles with fold-away handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
BN 21221 - Crank handles with handle, black-oxide steel boss (Elesa® MT-AT+...
Bossard Catalog
09.05.2022
HAFS-B - Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.08.2022
EKH. - Crank handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表