피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0328 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06271.prj},{NB=B0328.2500X40},{D1=500},{D3=79},{L1=45},{L3=72},{B3=12},{T=43.3},{Z=1},{GEW=14.9870},{EAN=MIN},{TAB=2},{TYP3=1},{TAB1=2},{NDM=16.000},{TYP=2.000},{TYP2=1},{XA=2.000},{D2X=40.000},{E=220.000},{R7=17.000},{GR3=41.000},{GR2=68.000},{GR1=7.000},{GL3=14.000},{GD5=18.000},{GE=42.000},{GL1=112.000},{GD4=22.000},{GD1=36.000},{R8=0.400},{R6=12.000},{R5=17.000},{R4=34.000},{R3=8.500},{R2=28.000},{R1=14.000},{L2=27.000},{H2=32.000},{H1=38.000},{D5=95.000},{D4=82.000},{C=14.000},{B2=28.000},{B1=40.000},{A=62.000},{D22=40.000},{B33=12},{BESTBLOHM=B0328.2500X40},{AUSF=feststehender Ballengriff, Nabe ohne Nut},{MATERIAL=Grauguss},{D2=40},{SPEICHEN=5},{GRIFF1=Ø36 x M 16 x 112},{GRIFF2=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D3
diameter
[mm]
L1
width
[mm]
L3
width
[mm]
B3
width
[mm]
T
depth
[mm]
SPEICHEN
Number of spokes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
ⁿ/ₐ
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0328.0080X10
B0328.0080X10
without machine handle, h...
Cast iron
80
10
25
16
29
3
11.4
3
0.3005
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0080X12
B0328.0080X12
without machine handle, h...
Cast iron
80
12
25
16
29
4
13.8
3
0.2755
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0100X10
B0328.0100X10
without machine handle, h...
Cast iron
100
10
26
17
33
3
11.4
3
0.3978
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0100X12
B0328.0100X12
without machine handle, h...
Cast iron
100
12
26
17
33
4
13.8
3
0.4019
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0125X12
B0328.0125X12
without machine handle, h...
Cast iron
125
12
33
18
36
4
13.8
3
0.6468
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0125X14
B0328.0125X14
without machine handle, h...
Cast iron
125
14
33
18
36
5
16.3
3
0.6431
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0140X14
B0328.0140X14
without machine handle, h...
Cast iron
140
14
33
19
39
5
16.3
3
0.7954
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0140X16
B0328.0140X16
without machine handle, h...
Cast iron
140
16
33
19
39
5
18.3
3
0.7761
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0160X14
B0328.0160X14
without machine handle, h...
Cast iron
160
14
37
20
40
5
16.3
3
1.1540
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0160X16
B0328.0160X16
without machine handle, h...
Cast iron
160
16
37
20
40
5
18.3
3
1.1540
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0180X16
B0328.0180X16
without machine handle, h...
Cast iron
180
16
36
22
43
5
18.3
3
1.6620
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0180X18
B0328.0180X18
without machine handle, h...
Cast iron
180
18
36
22
43
6
20.8
3
1.6560
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0200X18
B0328.0200X18
without machine handle, h...
Cast iron
200
18
38
24
45
6
20.8
3
2.0410
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0200X22
B0328.0200X22
without machine handle, h...
Cast iron
200
22
38
24
45
6
24.8
3
1.8960
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0250X22
B0328.0250X22
without machine handle, h...
Cast iron
250
22
46
28
50
6
24.8
5
3.7400
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0250X26
B0328.0250X26
without machine handle, h...
Cast iron
250
26
46
28
50
8
29.3
5
3.6000
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0315X26
B0328.0315X26
without machine handle, h...
Cast iron
315
26
54
33
56
8
29.3
5
5.6400
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0315X30
B0328.0315X30
without machine handle, h...
Cast iron
315
30
54
33
56
8
33.3
5
5.6000
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0400X30
B0328.0400X30
without machine handle, h...
Cast iron
400
30
68
38
63
8
33.3
5
9.4800
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0400X34
B0328.0400X34
without machine handle, h...
Cast iron
400
34
68
38
63
10
37.3
5
9.3450
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0500X34
B0328.0500X34
without machine handle, h...
Cast iron
500
34
79
45
72
10
37.3
5
15.0100
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.0500X40
B0328.0500X40
without machine handle, h...
Cast iron
500
40
79
45
72
12
43.3
5
14.4500
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.1080X10
B0328.1080X10
without machine handle, h...
Cast iron
80
10
25
16
29
3
11.4
3
0.3018
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.1080X12
B0328.1080X12
without machine handle, h...
Cast iron
80
12
25
16
29
4
13.8
3
0.2862
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0328.1100X10
B0328.1100X10
without machine handle, h...
Cast iron
100
10
26
17
33
3
11.4
3
0.3958
-
-
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KR-ZGD-1:1-GZ - Bevel gears Made from Zinc Die-Cast, Straight-Tooth Sys...
MÄDLER
26.04.2024
K0671 - Handwheels gray cast iron DIN 950
KIPP USA
05.06.2024
DIN 950-D - Spoked handwheels with revolving handle
Elesa
01.07.2024
MAE-KR-1:1-STAHL - Bevel gears Made from Steel, Straight-Tooth System, Rati...
MÄDLER
26.04.2024
K0671 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
KIPP
27.05.2024
D206 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
Bevel Gears (SBY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
B0329 - Handwheels DIN 950, aluminium
Blohm
03.06.2024
06271 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
norelem
30.05.2024
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
EH 24580. - Handwheels DIN 950 cast-iron / without keyway, with fixed handl...
Halder
22.12.2022
GN950.1 - Handwheels with keyway, without handle
Berger Tools
04.04.2023
DIN 950 - Handwheels without keyway, with fixed handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
SH 0.5 - Helical gear - Parallel axis - Steel - Module 0.5
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성