您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0316 - Pull handles round
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06917.prj},{NB=B0316.235083},{BESTBLOHM=B0316.235083},{FARBE=naturfarben eloxiert},{A=235},{B=16},{D=M8},{H=58},{L=251},{T=12},{TRAG=500},{GEW=0.1670},{BESTAS=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=26.000},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
height
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0316.055051
B0316.055051
black anodized
55
10
M5
40
65
10
500
0.0245
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.088051
B0316.088051
black anodized
88
10
M5
40
98
10
500
0.0316
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.100051
B0316.100051
black anodized
100
10
M5
40
110
10
500
0.0345
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.120051
B0316.120051
black anodized
120
10
M5
40
130
10
500
0.0391
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.180051
B0316.180051
black anodized
180
10
M5
40
190
10
500
0.0522
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.200051
B0316.200051
black anodized
200
10
M5
40
210
10
500
0.0563
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.235051
B0316.235051
black anodized
235
10
M5
40
245
10
500
0.0649
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.250051
B0316.250051
black anodized
250
10
M5
40
260
10
500
0.0658
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.055053
B0316.055053
natural colour anodized
55
10
M5
40
65
10
500
0.0250
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.088053
B0316.088053
natural colour anodized
88
10
M5
40
98
10
500
0.0321
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.100053
B0316.100053
natural colour anodized
100
10
M5
40
110
10
500
0.0345
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.120053
B0316.120053
natural colour anodized
120
10
M5
40
130
10
500
0.0387
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.180053
B0316.180053
natural colour anodized
180
10
M5
40
190
10
500
0.0524
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.200053
B0316.200053
natural colour anodized
200
10
M5
40
210
10
500
0.0579
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.235053
B0316.235053
natural colour anodized
235
10
M5
40
245
10
500
0.0649
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.250053
B0316.250053
natural colour anodized
250
10
M5
40
260
10
500
0.0670
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.032043
B0316.032043
natural colour anodized
32
8
M4
32
40
10
500
0.0420
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.055043
B0316.055043
natural colour anodized
55
8
M4
32
63
10
500
0.0547
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.064043
B0316.064043
natural colour anodized
64
8
M4
32
72
10
500
0.0595
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.076043
B0316.076043
natural colour anodized
76
8
M4
32
84
10
500
0.0661
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.088043
B0316.088043
natural colour anodized
88
8
M4
32
96
10
500
0.0190
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.096043
B0316.096043
natural colour anodized
96
8
M4
32
104
10
500
0.0769
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.098043
B0316.098043
natural colour anodized
98
8
M4
32
106
10
500
0.0780
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.100043
B0316.100043
natural colour anodized
100
8
M4
32
108
10
500
0.0791
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0316.102043
B0316.102043
natural colour anodized
102
8
M4
32
110
10
500
0.0802
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 232032 - Poignée à fixation arrière
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Handle Chalcis - Handle Chalcis
Hettich
30.05.2024
K0227 - Tubular handles stainless steel
KIPP
27.05.2024
1913424 - Rear mounted grab handles 110 mm
Pinet
23.02.2024
B0323 - Pull handles fold-down
Blohm
08.05.2024
B0519 - Pull Stainless stainless steel round
Blohm
08.05.2024
B0322 - Pull handles stainless steel
Blohm
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表