피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0209 - Locating cylinder stainless steel Ball Lock
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Positioning and clamping system
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_und_spannsysteme/03153-02.prj},{NB=B0209.30020},{BESTBLOHM=B0209.30020},{EP=20},{D=30},{D1=50},{D2=M10},{L=49.0},{L1=13},{SW=5.0},{F=44.0},{MA=18},{GEW=0.4394},{BEST1=03153-930020},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
EP
Grid plate thickness ±0,05
[mm]
D
shank diameter
[mm]
D1
head diameter
[mm]
D2
diameter of moving screw
[mm]
L
shank length
[mm]
L1
head length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
F
Holding force
[kN]
MA
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0209.13013
B0209.13013
13
13
22
M5
27.6
6
2.5
3.3
1
0.0500
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.13020
B0209.13020
20
13
22
M5
34.6
6
2.5
3.3
1
0.0481
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.16020
B0209.16020
20
16
32
M6
36.5
8
3.0
5.3
4
0.0983
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.16025
B0209.16025
25
16
32
M6
41.5
8
3.0
5.3
4
0.1041
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.20020
B0209.20020
20
20
40
M6
39.5
10
3.0
13.3
5
0.1741
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.20025
B0209.20025
25
20
40
M6
44.4
10
3.0
13.3
5
0.1834
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.25020
B0209.25020
20
25
45
M8
44.0
10
4.0
30.0
11
0.2738
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.25025
B0209.25025
25
25
45
M8
49.0
10
4.0
30.0
11
0.2867
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.30020
B0209.30020
20
30
50
M10
49.0
13
5.0
44.0
18
0.4394
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.30025
B0209.30025
25
30
50
M10
54.0
13
5.0
44.0
18
0.4463
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.35020
B0209.35020
20
35
60
M12
51.0
13
6.0
68.0
33
0.5800
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.35025
B0209.35025
25
35
60
M12
56.0
13
6.0
68.0
33
0.6707
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.35040
B0209.35040
40
35
60
M12
71.0
13
6.0
68.0
33
0.7780
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.35050
B0209.35050
50
35
60
M12
81.0
13
6.0
68.0
33
0.8425
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.50020
B0209.50020
20
50
75
M20
64.0
20
10.0
88.0
65
1.5510
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.50025
B0209.50025
25
50
75
M20
69.0
20
10.0
88.0
65
1.5590
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.50040
B0209.50040
40
50
75
M20
84.0
20
10.0
88.0
65
1.7900
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0209.50050
B0209.50050
50
50
75
M20
94.0
20
10.0
88.0
65
1.9900
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성