피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0179 - Rest pads
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02010.prj},{NB=B0179.12},{BESTBLOHM=B0179.12},{D1=25},{D2=12},{H=8.0},{H1=14.0},{L3=2.0},{L4=2.0},{GEW=0.0183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{XA=0.300},{XB=0.80},{XC=0.05},{XD=0.800},{XE=0.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
pin length
[mm]
L3
Chamfers x 45°
[mm]
L4
length of chamfer: pin
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0179.041
B0179.041
6
4
2.5
6.5
0.7
1.2
0.0011
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.042
B0179.042
6
4
4.5
8.5
0.7
1.2
0.0017
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.04
B0179.04
6
4
5.0
6.0
0.7
1.2
0.0016
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.061
B0179.061
10
6
4.5
8.5
0.9
1.5
0.0044
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.06
B0179.06
10
6
8.0
8.5
0.9
1.5
0.0064
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.08
B0179.08
16
8
5.0
10.0
2.0
2.0
0.0121
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.081
B0179.081
16
8
13.0
10.0
2.0
2.0
0.0232
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.10
B0179.10
20
10
6.0
12.0
2.0
2.0
0.0210
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.101
B0179.101
20
10
12.0
12.0
2.0
2.0
0.0357
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.12
B0179.12
25
12
8.0
14.0
2.0
2.0
0.0183
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.122
B0179.122
25
12
20.0
14.0
2.0
2.0
0.0875
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.123
B0179.123
25
12
30.0
14.0
2.0
2.0
0.1248
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.16
B0179.16
30
16
25.0
20.0
2.5
2.5
0.1662
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.164
B0179.164
30
16
40.0
20.0
2.5
2.5
0.2480
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.165
B0179.165
30
16
50.0
20.0
2.5
2.5
0.3034
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.166
B0179.166
30
16
65.0
20.0
2.5
2.5
0.3858
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.20
B0179.20
30
20
80.0
20.0
2.5
2.5
0.4858
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.201
B0179.201
30
20
100.0
20.0
2.5
2.5
0.6003
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.202
B0179.202
40
20
13.0
20.0
3.2
3.2
0.1697
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.203
B0179.203
40
20
32.0
20.0
3.2
3.2
0.3565
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0196 - Stop screws
Blohm
03.06.2024
GN9192 - Down-thrust clamps, Type K, with adjustable hand lever with increa...
Berger Tools
26.04.2023
GN6336.12 - Star Knobs with Threaded Stud, with Movable Thrust Pad
Berger Tools
26.04.2023
EH 24490. - Tommy Screws with fixed pin, DIN 6304 / without Thrust Pad, for...
Halder
22.12.2022
02010 - Rest pads
norelem
30.05.2024
Modèle F5-TS - Tampon profile TS à amortissement axial souple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
EH 24500. - Tommy Screws with moveable pin, DIN 6306 / with Thrust Pad, DIN...
Halder
22.12.2022
EH 24490. - Tommy Screws with fixed pin, DIN 6304 / with Thrust Pad, DIN 63...
Halder
22.12.2022
B0439 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
Blohm
03.06.2024
Bolts with pin hole (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
02130 - Rest pads
norelem
30.05.2024
BN 483 - Clevis pins with hole for fork heads (DIN 1434 B), Ø 6-14 SS Uq St...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 485 - Clevis pins without hole for fork heads (DIN 1434 A), plain
Bossard Catalog
31.10.2023
Bolts with groove, without head, for retaining rings DIN 471 (suitable for ...
MBO Oßwald
08.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성