피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0163 - Ball-end thrust screws without head with full ball, LONG-LOK secured
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/druckschrauben/07105.prj},{NB=B0163.11230},{L3=10.0},{KUGEL=8.5},{SW=6.0},{BELASTUNG=30.0},{GEW=0.0182},{EAN=MIN},{NDM=12.0},{XA=9.6},{XB=29.2},{XC=8.0},{XD=1.0},{XE=1.5},{XF=3.9},{XG=7.0},{XH=30.2},{XI=32.0},{XJ=16.700},{XK=4.800},{XL=1.100},{XM=1.300},{XN=6.000},{BESTBLOHM=B0163.11230},{FORM=A},{AUSF=Kugel aus Stahl},{MATERIAL=Stahl},{D1=M12},{D3=-},{L1=32},{L2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
KUGEL
ball diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0163.1046
B0163.1046
A
ball in steel
M4
-
6
-
2.5
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10410
B0163.10410
A
ball in steel
M4
-
10
-
3.5
2.5
2.0
3.5
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10416
B0163.10416
A
ball in steel
M4
-
16
-
5.0
2.5
2.0
3.5
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.1058
B0163.1058
A
ball in steel
M5
-
8
-
3.5
3.0
2.5
4.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10512
B0163.10512
A
ball in steel
M5
-
12
-
5.0
3.0
2.5
4.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10520
B0163.10520
A
ball in steel
M5
-
20
-
6.0
3.0
2.5
4.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10610
B0163.10610
A
ball in steel
M6
-
10,8
-
3.5
4.0
3.0
9.0
0.0012
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10616
B0163.10616
A
ball in steel
M6
-
16,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0023
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10620
B0163.10620
A
ball in steel
M6
-
20,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0029
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10625
B0163.10625
A
ball in steel
M6
-
25,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0038
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10650
B0163.10650
A
ball in steel
M6
-
50,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0080
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10660
B0163.10660
A
ball in steel
M6
-
60,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0097
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10810
B0163.10810
A
ball in steel
M8
-
11,2
-
3.5
5.5
4.0
10.0
0.0024
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10812
B0163.10812
A
ball in steel
M8
-
13,2
-
5.0
5.5
4.0
10.0
0.0029
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10820
B0163.10820
A
ball in steel
M8
-
21,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0052
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10825
B0163.10825
A
ball in steel
M8
-
26,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0067
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10830
B0163.10830
A
ball in steel
M8
-
31,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0083
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10850
B0163.10850
A
ball in steel
M8
-
51,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0145
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10860
B0163.10860
A
ball in steel
M8
-
61,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0176
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.10880
B0163.10880
A
ball in steel
M8
-
81,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0236
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.11012
B0163.11012
A
ball in steel
M10
-
13,7
-
5.0
7.0
5.0
20.0
0.0048
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.11016
B0163.11016
A
ball in steel
M10
-
17,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0061
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.11020
B0163.11020
A
ball in steel
M10
-
21,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0080
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.11025
B0163.11025
A
ball in steel
M10
-
26,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0106
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0163.11035
B0163.11035
A
ball in steel
M10
-
36,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0153
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0161 - Ball-end thrust screws without head with full ball
Blohm
03.06.2024
MAE-KDS-STBR-A - Ball-Ended Thrust Screws Version A
MÄDLER
26.04.2024
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / round ball
Halder
22.12.2022
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
03035 - Spring plungers with hexagon socket and ball, stainless steel
norelem
30.05.2024
K0666 - Ball-end thrust screws without head with full ball, LONG-LOK secure...
KIPP
27.05.2024
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws headless, round ball and hexalobular s...
Halder
22.12.2022
N285 Form C - Punches with 30° head N285 form C
Intercom
15.07.2022
BN 20214 - Ball-ended thrust screws headless, round ball (HALDER EH 22720.)...
Bossard Catalog
09.05.2022
N284 Form D - Punches with 30° head N284 form D
Intercom
15.07.2022
N270 form D - Standard punches according to DIN 9861 / ISO 6752 form D N27...
Intercom
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성