피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0155 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and hexagon socket
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Self-aligning pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen/02008.prj},{NB=B0155.510X051_O_(0)},{D2=6.0},{L=51.5},{L3=1.5},{SW1=5},{KUGEL=5},{GEW=0.0226},{EAN=MIN},{NDR=10.000},{ST=0.00},{TYP=3.000},{XA=2.000},{XB=0.430},{XC=5.130},{XD=2.400},{XE=3.000},{XF=35.000},{XG=0.400},{XH=7.100},{XI=4.000},{XJ=5.000},{XK=0.000},{XL=1.500},{BESTBLOHM=B0155.510X051},{FORM=O},{AUSF=Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche},{D1=M 10},{BELASTUNG=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L3
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0155.112X025
B0155.112X025
C
flattened steel ball, fla...
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
15
0.0144
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.112X035
B0155.112X035
C
flattened steel ball, fla...
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
15
0.0210
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.112X050
B0155.112X050
C
flattened steel ball, fla...
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
15
0.0306
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.116X025
B0155.116X025
C
flattened steel ball, fla...
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
23
0.0264
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.116X035
B0155.116X035
C
flattened steel ball, fla...
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
23
0.0377
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.116X050
B0155.116X050
C
flattened steel ball, fla...
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
23
0.0549
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.312X025
B0155.312X025
F
flattened steel ball, dia...
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
15
0.0142
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.312X035
B0155.312X035
F
flattened steel ball, dia...
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
15
0.0202
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.312X050
B0155.312X050
F
flattened steel ball, dia...
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
15
0.0326
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.316X025
B0155.316X025
F
flattened steel ball, dia...
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
23
0.0261
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.316X035
B0155.316X035
F
flattened steel ball, dia...
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
23
0.0375
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.316X050
B0155.316X050
F
flattened steel ball, dia...
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
23
0.0543
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.712X025
B0155.712X025
K
flattened POM ball, flat ...
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
2
0.0130
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.712X035
B0155.712X035
K
flattened POM ball, flat ...
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
2
0.0193
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.712X050
B0155.712X050
K
flattened POM ball, flat ...
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
2
0.0291
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.716X025
B0155.716X025
K
flattened POM ball, flat ...
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
4
0.0226
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.716X035
B0155.716X035
K
flattened POM ball, flat ...
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
4
0.0335
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.716X050
B0155.716X050
K
flattened POM ball, flat ...
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
4
0.0510
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.510X026
B0155.510X026
O
stainless steel ball, dia...
M 10
6.0
26.5
1.5
5
5
-
0.0106
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.510X036
B0155.510X036
O
stainless steel ball, dia...
M 10
6.0
36.5
1.5
5
5
-
0.0145
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.510X051
B0155.510X051
O
stainless steel ball, dia...
M 10
6.0
51.5
1.5
5
5
-
0.0226
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.512X027
B0155.512X027
O
stainless steel ball, dia...
M 12
8.0
27.0
2.0
6
7
15.4
0.0158
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.512X037
B0155.512X037
O
stainless steel ball, dia...
M 12
8.0
37.0
2.0
6
7
15.4
0.0210
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.512X052
B0155.512X052
O
stainless steel ball, dia...
M 12
8.0
52.0
2.0
6
7
15.4
0.0330
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0155.516X028
B0155.516X028
O
stainless steel ball, dia...
M 16
11.0
28.0
3.0
8
10
23.3
0.0272
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0154 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and exchangeable inserts
Blohm
03.06.2024
EH 22730. - Self-Aligning Pads / with male thread, flat-faced ball, ribbed ...
Halder
22.12.2022
06390 - Tension levers flat internal thread
norelem
30.05.2024
02000 - Self-aligning pads
norelem
30.05.2024
07111 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened...
norelem
30.05.2024
B0156 - Self-aligning pads adjustable with O-ring, exchangeable inserts and...
Blohm
03.06.2024
RAMPA®-Inserts type ES
RAMPA
24.05.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
KIPP
27.05.2024
07652 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성