피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0112 - Washers medium DIN ISO 7089 A
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07300.prj},{NB=B0112.110},{BESTBLOHM=B0112.110},{SS=A2},{OBFG=blank},{MATERIAL=Edelstahl},{M=M 10},{D1=10.5},{D2=20},{H=2.0},{GEW=0.0028},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
M
for bolt
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0112.03
B0112.03
-
bright
Steel
M 3
3.2
7
0.5
0.0012
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.04
B0112.04
-
bright
Steel
M 4
4.3
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.05
B0112.05
-
bright
Steel
M 5
5.3
10
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.06
B0112.06
-
bright
Steel
M 6
6.4
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.08
B0112.08
-
bright
Steel
M 8
8.4
16
1.6
0.0016
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.10
B0112.10
-
bright
Steel
M 10
10.5
20
2.0
0.0031
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.12
B0112.12
-
bright
Steel
M 12
13.0
24
2.5
0.0054
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.14
B0112.14
-
bright
Steel
M 14
15.0
30
2.5
0.0075
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.16
B0112.16
-
bright
Steel
M 16
17.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.20
B0112.20
-
bright
Steel
M 20
21.0
37
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.24
B0112.24
-
bright
Steel
M 24
25.0
50
4.0
0.0276
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.30
B0112.30
-
bright
Steel
M 30
31.0
60
4.0
0.0456
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.36
B0112.36
-
bright
Steel
M 36
37.0
70
5.0
0.0750
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.103
B0112.103
A2
bright
Stainless steel
M 3
3.2
7
0.5
0.0001
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.104
B0112.104
A2
bright
Stainless steel
M 4
4.3
9
0.8
0.0002
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.105
B0112.105
A2
bright
Stainless steel
M 5
5.3
10
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.106
B0112.106
A2
bright
Stainless steel
M 6
6.4
12
1.6
0.0007
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.108
B0112.108
A2
bright
Stainless steel
M 8
8.4
16
1.6
0.0014
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.110
B0112.110
A2
bright
Stainless steel
M 10
10.5
20
2.0
0.0028
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.114
B0112.114
A2
bright
Stainless steel
M 12
13.0
24
2.5
0.0074
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.112
B0112.112
A2
bright
Stainless steel
M 14
15.0
30
2.5
0.0055
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.116
B0112.116
A2
bright
Stainless steel
M 16
17.0
30
3.0
0.0092
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.120
B0112.120
A2
bright
Stainless steel
M 20
21.0
37
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.124
B0112.124
A2
bright
Stainless steel
M 24
25.0
50
4.0
0.0274
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.130
B0112.130
A2
bright
Stainless steel
M 30
31.0
60
4.0
0.0458
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07522 - Shim washers DIN 988
norelem
10.06.2024
Washers - LFW
OILES CORPORATION
15.04.2019
DIN EN ISO 4762 - Hexagon socket head cap screw, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ISO 4762 BUMAX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
SLW, SSLW - Spring Washers
Misumi
03.06.2021
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
Modèle 215642 - Greased hexagon locknut with plastic insert - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 1356 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), stainless ste...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
Modèle 44101 - Rondelle plate moyenne M décolletée - Acier - Zn - NFE 25514
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Nut - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
BN 20237 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated with thi...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성