피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0007 - Basic bush DIN 173 Form H
Blohm
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/bohrbuchsen/08920-11.prj},{NB=B0007.H2200X25},{BESTBLOHM=B0007.H2200X25},{FORM=H},{AUSF=lang},{D2=22},{D8=28},{D9=32},{L10=25.0},{T=0.02},{GEW=0,0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D8
diameter
[mm]
D9
diameter
[mm]
L10
L 10 short
[mm]
T
Tolerance
[mm]
GEW
weight ca. kg
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0007.H0800X08
B0007.H0800X08
H
short
8
12
15
8.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H0800X12
B0007.H0800X12
H
long
8
12
15
12.5
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1000X10
B0007.H1000X10
H
short
10
15
18
10.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1000X16
B0007.H1000X16
H
long
10
15
18
16.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1500X12
B0007.H1500X12
H
short
15
20
24
12.5
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1500X20
B0007.H1500X20
H
long
15
20
24
20.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2200X16
B0007.H2200X16
H
short
22
28
32
16.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2200X25
B0007.H2200X25
H
long
22
28
32
25.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2800X20
B0007.H2800X20
H
short
28
36
40
20.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2800X32
B0007.H2800X32
H
long
28
36
40
32.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H3500X20
B0007.H3500X20
H
short
35
46
50
20.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H3500X32
B0007.H3500X32
H
long
35
46
50
32.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H4600X25
B0007.H4600X25
H
short
46
56
60
25.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H4600X40
B0007.H4600X40
H
long
46
56
60
40.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H5800X25
B0007.H5800X25
H
short
58
70
74
25.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H5800X40
B0007.H5800X40
H
long
58
70
74
40.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JBAUFP, JBAUFBP, JBAUFMP, JBAUFCP, JBAUF, JBAUFB, JBAUFM, JBAUFC, JBAUFH, J...
Misumi
05.02.2024
Open type-with the Cage
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
B0006 - Basic bush DIN 173 Form G
Blohm
08.05.2024
01000196000 - Drill bushing H, DIN 173
SToxxparts
31.05.2022
SM 1001-02 sim. DIN 172 / ISO 4247 - Headed drill bushing - Headed drill b...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
EH 23112. - Positioning bushings without collar
Halder
22.12.2022
R0300 - Guide bush without collar, bronze/graphite - R2052.70
PlaSteel
17.06.2021
SMZ - Oil Free Bushing -Metal Type- Straight
Misumi
30.06.2021
DM-02009 - Headless Press Fit Bushings - Type PM
Essentra Components
30.07.2014
BRSC - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
11.06.2020
B0001 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form A
Blohm
08.05.2024
B0002 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
Blohm
08.05.2024
B0009 - Punch guide bushes DIN 9845 Form C
Blohm
08.05.2024
03150-10 - Locating Bushings for grid systems
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성