目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0007 - Basic bush DIN 173 Form H
Blohm
Drill bushes
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/bohrbuchsen/08920-11.prj},{NB=B0007.H2200X25},{BESTBLOHM=B0007.H2200X25},{FORM=H},{AUSF=lang},{D2=22},{D8=28},{D9=32},{L10=25.0},{T=0.02},{GEW=0,0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D8
diameter
[mm]
D9
diameter
[mm]
L10
L 10 short
[mm]
T
Tolerance
[mm]
GEW
weight ca. kg
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0007.H0800X08
B0007.H0800X08
H
short
8
12
15
8.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H0800X12
B0007.H0800X12
H
long
8
12
15
12.5
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1000X10
B0007.H1000X10
H
short
10
15
18
10.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1000X16
B0007.H1000X16
H
long
10
15
18
16.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1500X12
B0007.H1500X12
H
short
15
20
24
12.5
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H1500X20
B0007.H1500X20
H
long
15
20
24
20.0
0.01
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2200X16
B0007.H2200X16
H
short
22
28
32
16.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2200X25
B0007.H2200X25
H
long
22
28
32
25.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2800X20
B0007.H2800X20
H
short
28
36
40
20.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H2800X32
B0007.H2800X32
H
long
28
36
40
32.0
0.02
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H3500X20
B0007.H3500X20
H
short
35
46
50
20.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H3500X32
B0007.H3500X32
H
long
35
46
50
32.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H4600X25
B0007.H4600X25
H
short
46
56
60
25.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H4600X40
B0007.H4600X40
H
long
46
56
60
40.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H5800X25
B0007.H5800X25
H
short
58
70
74
25.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0007.H5800X40
B0007.H5800X40
H
long
58
70
74
40.0
0.03
0,0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表