피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 965 - Edelstahl A4, Kreuzschlitz H
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 965 - Senkschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640912469/640913016.prj},{NB=965A426},{ARTIKELNUMMER=965A426},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/51/6b/din_965_edelstahl_a4_kreuzschlitz_h__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=0.8},{B=16},{DD=M 2},{DD1=M 2},{DD2=3,8},{KMAX=1.20},{LMAXA=6.25},{LMINA=5.75},{LAENGEL=6},{RMAX=0.5},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7046},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 965A41016
965A41016
23-11-01-03
3.0
40
M 10
M 10
18
5.00
16.35
15.65
16
2.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A42,56
965A42,56
23-11-01-03
0.9
18
M 2,5
M 2,5
4,7
1.50
6.25
5.75
6
0.7
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4830
965A4830
23-11-01-03
2.5
34
M 8
M 8
14,5
4.00
30.40
29.60
30
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A41040
965A41040
23-11-01-03
3.0
40
M 10
M 10
18
5.00
40.50
39.50
40
2.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4316
965A4316
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
16.35
15.65
16
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A436
965A436
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
6.25
5.75
6
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4430
965A4430
23-11-01-03
1.4
22
M 4
M 4
7,5
2.20
30.40
29.60
30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4660
965A4660
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
61.00
59.00
60
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4680
965A4680
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
81.00
79.00
80
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4890
965A4890
23-11-01-03
2.5
34
M 8
M 8
14,5
4.00
91.00
89.00
90
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A48100
965A48100
23-11-01-03
2.5
34
M 8
M 8
14,5
4.00
101.00
99.00
100
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4410
965A4410
23-11-01-03
1.4
22
M 4
M 4
7,5
2.20
10.30
9.70
10
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4330
965A4330
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
30.40
29.60
30
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A456
965A456
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
6.25
5.75
6
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4340
965A4340
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
40.50
39.50
40
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4516
965A4516
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
16.35
15.65
16
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A42,520
965A42,520
23-11-01-03
0.9
18
M 2,5
M 2,5
4,7
1.50
20.40
19.60
20
0.7
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4560
965A4560
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
61.00
59.00
60
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4590
965A4590
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
91.00
89.00
90
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4880
965A4880
23-11-01-03
2.5
34
M 8
M 8
14,5
4.00
81.00
79.00
80
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A41025
965A41025
23-11-01-03
3.0
40
M 10
M 10
18
5.00
25.40
24.60
25
2.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4418
965A4418
23-11-01-03
1.4
22
M 4
M 4
7,5
2.20
18.35
17.65
18
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4620
965A4620
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
20.40
19.60
20
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A4220
965A4220
23-11-01-03
0.8
16
M 2
M 2
3,8
1.20
20.40
19.60
20
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
BÖLLHOFF 965A42,512
965A42,512
23-11-01-03
0.9
18
M 2,5
M 2,5
4,7
1.50
12.35
11.65
12
0.7
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 965 - Steel 4.8 zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 A-H - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 965 - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 - Stainless Steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A4, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 965 - Stainless Steel A4, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
EH 22880. - Distance Bushings for Expander® Sealing Plugs with elongated pu...
Halder
22.12.2022
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 388 - Phillips flat countersunk head machine screws form H (DIN 965 A; ~...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7380-2 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성