피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Stahl 8, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945616.prj},{NB=9348221,5},{ARTIKELNUMMER=9348221,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/8d/f8/din_934_stahl_8_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=23.70},{DAMIN=22},{DD=M 22x1,5},{DWMIN=29.5},{EMIN=35.03},{MMAX=18.0},{MMIN=16.90},{STEIGUNGP=2.50},{SMAX=32},{SMIN=31.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9348272
9348272
23-11-07-01
29.10
27
M 27x2
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348393
9348393
23-11-07-01
42.10
39
M 39x3
55.9
66.44
31.0
29.40
4.00
60
58.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348421,5
9348421,5
23-11-07-01
45.40
42
M 42x1,5
60.6
71.30
34.0
32.40
4.50
65
63.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348302
9348302
23-11-07-01
32.40
30
M 30x2
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348271,5
9348271,5
23-11-07-01
29.10
27
M 27x1,5
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348181,5
9348181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
25.3
29.56
15.0
14.30
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348301,5
9348301,5
23-11-07-01
32.40
30
M 30x1,5
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348361,5
9348361,5
23-11-07-01
38.90
36
M 36x1,5
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348101,25
9348101,25
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,25
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348222
9348222
23-11-07-01
23.70
22
M 22x2
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348332
9348332
23-11-07-01
35.60
33
M 33x2
46.6
55.37
26.0
24.70
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 934881
934881
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348141,5
9348141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.2
24.49
11.0
10.30
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348221,5
9348221,5
23-11-07-01
23.70
22
M 22x1,5
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348423
9348423
23-11-07-01
45.40
42
M 42x3
60.6
71.30
34.0
32.40
4.50
65
63.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348121,25
9348121,25
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,25
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348121
9348121
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348201,5
9348201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348161,5
9348161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.2
26.75
13.0
12.30
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348202
9348202
23-11-07-01
21.60
20
M 20x2
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348483
9348483
23-11-07-01
51.80
48
M 48x3
69.4
82.60
38.0
36.40
5.00
75
73.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348331,5
9348331,5
23-11-07-01
35.60
33
M 33x1,5
46.6
55.37
26.0
24.70
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348101
9348101
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348241,5
9348241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
BÖLLHOFF 9348121,5
9348121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
Series E2i.15 - Openable along the inner radius, from both sides
igus
06.06.2024
DIN 934 - Steel 10, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7500-1 DE - FN 1904 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 B - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 8 nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated, metric left-handed thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 934 - Hex nut
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성