피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 933 - Stahl 8.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 933 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640924540/640926499.prj},{NB=9338.8VZ614},{ARTIKELNUMMER=9338.8VZ614},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/3d/0b/din_933_stahl_8.8_gv__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=3.00},{CMAX=0.5},{CMIN=0.15},{DAMAX=6.8},{DD=M 6},{DWMINA=8.9},{DWMINB=8.7},{EMINA=11.05},{EMINB=10.89},{K=4.0},{KMAXA=4.15},{KMAXB=4.24},{KMINA=3.80},{KMINB=3.76},{LMAXA=14.350},{LMAXB=MIN},{LMINA=13.650},{LMINB=MIN},{LAENGEL=14},{STEIGUNGP=1.00},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.25},{SMAX=10.0},{SMINA=9.78},{SMINB=9.64},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4017},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9338.8VZ885
9338.8VZ885
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
85.700
86.75
84.300
83.25
85
1.25
B
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ12170
9338.8VZ12170
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
170.800
172.00
169.200
168.00
170
1.75
B
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ36170
9338.8VZ36170
23-11-01-01
12.00
0.8
0.20
39.4
M 36
51.1
60.79
22.5
22.92
22.08
170.800
172.00
169.200
168.00
170
4.00
B
1.00
55.0
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1430
9338.8VZ1430
23-11-01-01
6.00
0.6
0.15
15.7
M 14
20.5
20.1
24.49
23.91
8.8
8.98
9.09
8.62
8.51
30.420
31.05
29.580
28.95
30
2.00
A
0.60
22.0
21.67
21.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ880
9338.8VZ880
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
80.600
81.50
79.400
78.50
80
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1255
9338.8VZ1255
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
55.600
56.50
54.400
53.50
55
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1625
9338.8VZ1625
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
25.420
26.05
24.580
23.95
25
2.00
A
0.60
24.0
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1240
9338.8VZ1240
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.500
41.25
39.500
38.75
40
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ2055
9338.8VZ2055
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
55.600
56.50
54.400
53.50
55
2.50
A
0.80
30.0
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ2490
9338.8VZ2490
23-11-01-01
9.00
0.8
0.20
26.4
M 24
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
90.700
91.75
89.300
88.25
90
3.00
A
0.80
36.0
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ618
9338.8VZ618
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
18.350
17.650
18
1.00
A
0.25
10.0
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1040
9338.8VZ1040
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
40.500
41.25
39.500
38.75
40
1.50
A
0.40
17.0
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ2065
9338.8VZ2065
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
65.600
66.50
64.400
63.50
65
2.50
A
0.80
30.0
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ27160
9338.8VZ27160
23-11-01-01
9.00
0.8
0.20
30.4
M 27
38.0
45.20
17.0
17.35
16.65
160.800
162.00
159.200
158.00
160
3.00
B
1.00
41.0
40.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ27130
9338.8VZ27130
23-11-01-01
9.00
0.8
0.20
30.4
M 27
38.0
45.20
17.0
17.35
16.65
130.800
132.00
129.200
128.00
130
3.00
B
1.00
41.0
40.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ2475
9338.8VZ2475
23-11-01-01
9.00
0.8
0.20
26.4
M 24
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
75.600
76.50
74.400
73.50
75
3.00
A
0.80
36.0
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ48
9338.8VZ48
23-11-01-01
2.10
0.4
0.15
4.7
M 4
5.9
5.7
7.66
7.50
2.8
2.92
3.00
2.68
2.60
8.290
7.710
8
0.70
A
0.20
7.0
6.78
6.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ3670
9338.8VZ3670
23-11-01-01
12.00
0.8
0.20
39.4
M 36
51.1
60.79
22.5
22.92
22.08
70.600
71.50
69.400
68.50
70
4.00
B
1.00
55.0
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1890
9338.8VZ1890
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
20.2
M 18
25.3
24.8
30.14
29.56
11.5
11.72
11.85
11.28
11.15
90.700
91.75
89.300
88.25
90
2.50
A
0.60
27.0
26.67
26.15
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ3650
9338.8VZ3650
23-11-01-01
12.00
0.8
0.20
39.4
M 36
51.1
60.79
22.5
22.92
22.08
50.500
51.25
49.500
48.75
50
4.00
B
1.00
55.0
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ516
9338.8VZ516
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
16.350
15.650
16
0.80
A
0.20
8.0
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ1660
9338.8VZ1660
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
60.600
61.50
59.400
58.50
60
2.00
A
0.60
24.0
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ820
9338.8VZ820
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
20.420
19.580
20
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ12160
9338.8VZ12160
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
160.800
162.00
159.200
158.00
160
1.75
B
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9338.8VZ30180
9338.8VZ30180
23-11-01-01
10.50
0.8
0.20
33.4
M 30
42.7
50.85
18.7
19.12
18.28
180.800
182.00
179.200
178.00
180
3.50
B
1.00
46.0
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
Reference 64101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성