피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 927 - Stahl 14 H
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 927 - Zapfenschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640921761/640921767.prj},{NB=92714H36},{ARTIKELNUMMER=92714H36},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c3/4a/din_927_stahl_14_h__pv.png},{ECLASS=23-11-06-14},{BMAX=4.80},{BMIN=4.5},{DD=M 3},{DKMAX=4.0},{DKMIN=3.970},{LMAXA=6.24},{LMINA=5.76},{LAENGEL=6},{N=0.5},{NMAX=0.7},{NMIN=0.56},{STEIGUNGP=0.5},{TMAX=1.05},{TMIN=0.80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=14 H}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BMAX
b max.
ⁿ/ₐ
BMIN
b min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 92714H610
92714H610
23-11-06-14
8.36
8.0
M 6
8.0
7.964
10.29
9.71
10
1.0
1.2
1.06
1.0
2.00
1.60
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H55
92714H55
23-11-06-14
7.36
7.0
M 5
6.5
6.464
5.24
4.76
5
0.8
1.0
0.86
0.8
1.63
1.28
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H44
92714H44
23-11-06-14
6.30
6.0
M 4
5.5
5.470
4.24
3.76
4
0.6
0.8
0.66
0.7
1.42
1.12
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H612
92714H612
23-11-06-14
8.36
8.0
M 6
8.0
7.964
12.35
11.65
12
1.0
1.2
1.06
1.0
2.00
1.60
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H410
92714H410
23-11-06-14
6.30
6.0
M 4
5.5
5.470
10.29
9.71
10
0.6
0.8
0.66
0.7
1.42
1.12
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H56
92714H56
23-11-06-14
7.36
7.0
M 5
6.5
6.464
6.24
5.76
6
0.8
1.0
0.86
0.8
1.63
1.28
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H33
92714H33
23-11-06-14
4.80
4.5
M 3
4.0
3.970
3.20
2.80
3
0.5
0.7
0.56
0.5
1.05
0.80
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H38
92714H38
23-11-06-14
4.80
4.5
M 3
4.0
3.970
8.29
7.71
8
0.5
0.7
0.56
0.5
1.05
0.80
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H36
92714H36
23-11-06-14
4.80
4.5
M 3
4.0
3.970
6.24
5.76
6
0.5
0.7
0.56
0.5
1.05
0.80
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H68
92714H68
23-11-06-14
8.36
8.0
M 6
8.0
7.964
8.29
7.71
8
1.0
1.2
1.06
1.0
2.00
1.60
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H35
92714H35
23-11-06-14
4.80
4.5
M 3
4.0
3.970
5.24
4.76
5
0.5
0.7
0.56
0.5
1.05
0.80
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H45
92714H45
23-11-06-14
6.30
6.0
M 4
5.5
5.470
5.24
4.76
5
0.6
0.8
0.66
0.7
1.42
1.12
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H48
92714H48
23-11-06-14
6.30
6.0
M 4
5.5
5.470
8.29
7.71
8
0.6
0.8
0.66
0.7
1.42
1.12
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H34
92714H34
23-11-06-14
4.80
4.5
M 3
4.0
3.970
4.24
3.76
4
0.5
0.7
0.56
0.5
1.05
0.80
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H58
92714H58
23-11-06-14
7.36
7.0
M 5
6.5
6.464
8.29
7.71
8
0.8
1.0
0.86
0.8
1.63
1.28
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H512
92714H512
23-11-06-14
7.36
7.0
M 5
6.5
6.464
12.35
11.65
12
0.8
1.0
0.86
0.8
1.63
1.28
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H510
92714H510
23-11-06-14
7.36
7.0
M 5
6.5
6.464
10.29
9.71
10
0.8
1.0
0.86
0.8
1.63
1.28
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
BÖLLHOFF 92714H46
92714H46
23-11-06-14
6.30
6.0
M 4
5.5
5.470
6.24
5.76
6
0.6
0.8
0.66
0.7
1.42
1.12
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
blank
Standard
14 H
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DIN 660 - FN 782 - rostfrei A2 - Half-round-rivets diameter 1 - 8 mm, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
GN76 - Mushroom type knobs
Berger Tools
04.04.2023
ZDX12CB,ZDX12S - Fulcrum Pins - Selectable - Hex Socket
PRiCi FA
17.10.2023
DIN 417 - Slotted set screws with full dog point
Fabory
21.04.2022
SICX_SX - Slotted Pan Head Screws
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
DIN 427 - Slotted headless screws with chamfered end
Fabory
21.04.2022
BJ10_11_12 - Locating pin big head spherical type P size designation type
HEFA
14.06.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
GN 513 - Spring elements, Type I, with female thread
JW Winco
25.06.2024
DIN906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with...
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
SM 1000 DIN 179 / ISO 4247 - Drill bushing - Drill bushing, cylindrical
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성