피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 9021 - Edelstahl A4
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 9021 - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640938999/640939106.prj},{NB=9021A43,2},{ARTIKELNUMMER=9021A43,2},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/15/26/din_9021_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=3.38},{D1MIN=3.2},{D2MAX=9},{D2MIN=8.64},{DD=3,2},{H=0.8},{HMAX=0.9},{HMIN=0.7},{FUERGEWINDE=M 3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7093},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9021A47,4
9021A47,4
23-09-01-01
7.62
7.4
22
21.48
7,4
2.0
2.2
1.8
M 7
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A45,3
9021A45,3
23-09-01-01
5.48
5.3
15
14.57
5,3
1.2
1.4
1.0
M 5
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A413
9021A413
23-09-01-01
13.27
13.0
37
36.38
13
3.0
3.3
2.7
M 12
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A417
9021A417
23-09-01-01
17.27
17.0
50
49.38
17
3.0
3.3
2.7
M 16
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A46,4
9021A46,4
23-09-01-01
6.62
6.4
18
17.57
6,4
1.6
1.8
1.4
M 6
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A43,2
9021A43,2
23-09-01-01
3.38
3.2
9
8.64
3,2
0.8
0.9
0.7
M 3
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A43,7
9021A43,7
23-09-01-01
3.88
3.7
11
10.57
3,7
0.8
0.9
0.7
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A410,5
9021A410,5
23-09-01-01
10.77
10.5
30
29.48
10,5
2.5
2.7
2.3
M 10
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A415
9021A415
23-09-01-01
15.27
15.0
44
43.38
15
3.0
3.3
2.7
M 14
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A44,3
9021A44,3
23-09-01-01
4.48
4.3
12
11.57
4,3
1.0
1.1
0.9
M 4
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A42,7
9021A42,7
23-09-01-01
2.84
2.7
8
7.64
2,7
0.8
0.9
0.7
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A48,4
9021A48,4
23-09-01-01
8.62
8.4
24
23.48
8,4
2.0
2.2
1.8
M 8
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
BÖLLHOFF 9021A419
9021A419
23-09-01-01
19
M 18
DIN
ähnlich ISO 7093
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 464 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1587 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성