DIN 9021 - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 9021 - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640938999/640939005.prj},{NB=9021A215},{ARTIKELNUMMER=9021A215},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/38/04/din_9021_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=15.27},{D1MIN=15.0},{D2MAX=44},{D2MIN=43.38},{DD=15},{H=3.0},{HMAX=3.3},{HMIN=2.7},{FUERGEWINDE=M 14},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7093},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9021A210,5
9021A210,5
23-09-01-01
10.77
10.5
30
29.48
10,5
2.5
2.7
2.3
M 10
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A219
9021A219
23-09-01-01
19
M 18
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A217
9021A217
23-09-01-01
17.27
17.0
50
49.38
17
3.0
3.3
2.7
M 16
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A24,3
9021A24,3
23-09-01-01
4.48
4.3
12
11.57
4,3
1.0
1.1
0.9
M 4
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A23,7
9021A23,7
23-09-01-01
3.88
3.7
11
10.57
3,7
0.8
0.9
0.7
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A215
9021A215
23-09-01-01
15.27
15.0
44
43.38
15
3.0
3.3
2.7
M 14
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A213
9021A213
23-09-01-01
13.27
13.0
37
36.38
13
3.0
3.3
2.7
M 12
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A28,4
9021A28,4
23-09-01-01
8.62
8.4
24
23.48
8,4
2.0
2.2
1.8
M 8
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A25,3
9021A25,3
23-09-01-01
5.48
5.3
15
14.57
5,3
1.2
1.4
1.0
M 5
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A27,4
9021A27,4
23-09-01-01
7.62
7.4
22
21.48
7,4
2.0
2.2
1.8
M 7
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A23,2
9021A23,2
23-09-01-01
3.38
3.2
9
8.64
3,2
0.8
0.9
0.7
M 3
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A22,7
9021A22,7
23-09-01-01
2.84
2.7
8
7.64
2,7
0.8
0.9
0.7
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A26,4
9021A26,4
23-09-01-01
6.62
6.4
18
17.57
6,4
1.6
1.8
1.4
M 6
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINDICHT® GMK - Lock nut plastic
LAPP
10.06.2024
DIN 986 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 10642 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성