피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 6325 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 6325 - Zylinderstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640978958/640978964.prj},{NB=6325ST1050},{ARTIKELNUMMER=6325ST1050},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/3d/9e/din_6325_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{DD=10},{L2=2.0},{LMAXA=50.310},{LMINA=49.690},{LAENGEL=50},{MAXLAENGE=50},{RX=10.0},{Z1X=1.50},{Z2X=1.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=identisch mit ISO 8734},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
L2
l2
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
RX
r ≃
ⁿ/ₐ
Z1X
z1 ≃
ⁿ/ₐ
Z2X
z2 ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6325ST1,512
6325ST1,512
23-10-01-01
1,5
0.5
12.215
11.785
12
12
1.6
0.23
0.12
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST612
6325ST612
23-10-01-01
6
1.5
12.215
11.785
12
12
6.0
0.90
0.60
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1440
6325ST1440
23-10-01-01
14
2.5
40.310
39.690
40
40
16.0
2.00
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST2,520
6325ST2,520
23-10-01-01
2,5
0.7
20.260
19.740
20
20
2.5
0.40
0.25
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1280
6325ST1280
23-10-01-01
12
2.5
80.370
79.630
80
80
12.0
1.80
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST416
6325ST416
23-10-01-01
4
1.0
16.215
15.785
16
16
4.0
0.60
0.40
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST528
6325ST528
23-10-01-01
5
1.2
28.260
27.740
28
28
5.0
0.75
0.50
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1236
6325ST1236
23-10-01-01
12
2.5
36.310
35.690
36
36
12.0
1.80
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST622
6325ST622
23-10-01-01
6
1.5
22.260
21.740
22
22
6.0
0.90
0.60
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1255
6325ST1255
23-10-01-01
12
2.5
55.370
54.630
55
55
12.0
1.80
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST14100
6325ST14100
23-10-01-01
14
2.5
100.435
99.565
100
100
16.0
2.00
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1260
6325ST1260
23-10-01-01
12
2.5
60.370
59.630
60
60
12.0
1.80
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1090
6325ST1090
23-10-01-01
10
2.0
90.435
89.565
90
90
10.0
1.50
1.00
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST418
6325ST418
23-10-01-01
4
1.0
18.215
17.785
18
18
4.0
0.60
0.40
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST20100
6325ST20100
23-10-01-01
20
4.0
100.435
99.565
100
100
20.0
3.00
2.00
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1460
6325ST1460
23-10-01-01
14
2.5
60.370
59.630
60
60
16.0
2.00
1.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST324
6325ST324
23-10-01-01
3
0.8
24.260
23.740
24
24
3.0
0.45
0.30
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST2045
6325ST2045
23-10-01-01
20
4.0
45.310
44.690
45
45
20.0
3.00
2.00
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST428
6325ST428
23-10-01-01
4
1.0
28.260
27.740
28
28
4.0
0.60
0.40
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST432
6325ST432
23-10-01-01
4
1.0
32.310
31.690
32
32
4.0
0.60
0.40
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST670
6325ST670
23-10-01-01
6
1.5
70.370
69.630
70
70
6.0
0.90
0.60
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST424
6325ST424
23-10-01-01
4
1.0
24.260
23.740
24
24
4.0
0.60
0.40
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST518
6325ST518
23-10-01-01
5
1.2
18.215
17.785
18
18
5.0
0.75
0.50
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST1026
6325ST1026
23-10-01-01
10
2.0
26.260
25.740
26
26
10.0
1.50
1.00
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
BÖLLHOFF 6325ST530
6325ST530
23-10-01-01
5
1.2
30.260
29.740
30
30
5.0
0.75
0.50
DIN
identisch mit ISO 8734
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성