피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 604 - Stahl 4.6, mit Sechskantmutter
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Senkschrauben
DIN 604 - Senkschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640931328/640933801/640933807/640933813.prj},{NB=604MU1225},{ARTIKELNUMMER=604MU1225},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ff/35/din_604_stahl_4.6_mu__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{DD=M 12},{DKMAX=24.65},{DKMIN=23.35},{DSMAX=12},{DSMIN=11.30},{GMAX=3.6},{GMIN=3.12},{I=5.7},{K=7.0},{LMAXA=26.05},{LMINA=23.95},{LAENGEL=25},{MAXLAENGE=MIN},{ALPHA=90°},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=4.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
GMAX
g max.
ⁿ/ₐ
GMIN
g min.
ⁿ/ₐ
I
i
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
ALPHA
α
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 604MU865
604MU865
23-11-01-03
41
22
28
M 8
16.55
15.45
8
7.42
3.0
2.60
3.5
5.0
66.50
63.50
65
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU16120
604MU16120
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
121.75
118.25
120
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU2080
604MU2080
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
81.50
78.50
80
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU855
604MU855
23-11-01-03
41
22
28
M 8
16.55
15.45
8
7.42
3.0
2.60
3.5
5.0
56.50
53.50
55
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20100
604MU20100
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
101.75
98.25
100
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU2045
604MU2045
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
46.25
43.75
45
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1265
604MU1265
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
66.50
63.50
65
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU24130
604MU24130
23-11-01-03
73
54
60
M 24
38.80
37.20
24
23.16
6.6
6.02
6.7
13.0
132.00
128.00
130
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1690
604MU1690
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
91.75
88.25
90
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20130
604MU20130
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
132.00
128.00
130
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU24110
604MU24110
23-11-01-03
73
54
60
M 24
38.80
37.20
24
23.16
6.6
6.02
6.7
13.0
111.75
108.25
110
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1060
604MU1060
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
61.50
58.50
60
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20140
604MU20140
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
142.00
138.00
140
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU860
604MU860
23-11-01-03
41
22
28
M 8
16.55
15.45
8
7.42
3.0
2.60
3.5
5.0
61.50
58.50
60
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20120
604MU20120
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
121.75
118.25
120
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1045
604MU1045
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
46.25
43.75
45
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU2070
604MU2070
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
71.50
68.50
70
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU16100
604MU16100
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
101.75
98.25
100
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1280
604MU1280
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
81.50
78.50
80
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1250
604MU1250
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
51.25
48.75
50
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1675
604MU1675
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
76.50
73.50
75
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1025
604MU1025
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
26.05
23.95
25
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1255
604MU1255
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
56.50
53.50
55
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1050
604MU1050
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
51.25
48.75
50
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1630
604MU1630
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
31.05
28.95
30
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 279 - Flat head plow bolts with retaining key and hex nut (DIN 604 Mu; D...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 605 DIN 555 Mu - Flat countersunk square neck bolts (with long square),...
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 604 DIN 555 Mu - Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut DIN 555
Fabory
13.02.2023
DIN 603 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
B6_ _ _ - Deep Groove Ball Bearings - Open Type
Misumi
08.10.2019
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 963 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Steel 4.6, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
Recherche par - DIN
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성