您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 582 - Stahl C 15E verzinkt
Böllhoff
Muttern
Sonstige Muttern
Ringmuttern
DIN 582 - Ringmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640948629/640949602/640949608/640949686.prj},{NB=582/NC15VZ30},{ARTIKELNUMMER=582/NC15VZ30},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c4/73/din_582_stahl_c_15e_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-08-01},{D2MAX=66.3},{D2MIN=64.3},{D3=108},{D3MAX=109.5},{D3MIN=107.3},{D4=60},{DD=M 30},{DD2=65},{E=25.0},{EMAX=26.2},{EMIN=24.4},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=24,40 – 26,20},{H=109},{HMAX=110.5},{HMIN=108.3},{K=24},{KMAX=25.2},{KMIN=23.4},{M=28},{MMAX=29.2},{MMIN=27.4},{RX=15},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=C 15E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
RX
r ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 582/NC15VZ16
582/NC15VZ16
23-11-08-01
36.1
34.5
63
64.1
62.5
35
M 16
35
13.0
13.9
12.5
12,50 – 13,90
62
63.1
61.5
14
14.9
13.5
16
16.9
15.5
6
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ12
582/NC15VZ12
23-11-08-01
30.9
29.5
54
55.1
53.5
30
M 12
30
11.0
11.9
10.5
10,50 – 11,90
53
54.1
52.5
12
12.9
11.5
14
14.9
13.5
6
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ20
582/NC15VZ20
23-11-08-01
41.1
39.5
72
73.1
71.5
40
M 20
40
16.0
16.9
15.5
15,50 – 16,90
71
72.1
70.5
16
16.9
15.5
19
19.9
18.5
8
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ6
582/NC15VZ6
23-11-08-01
20.9
19.5
36
37.1
35.5
20
M 6
20
8.5
9.4
8.0
8,00 – 9,40
36
37.1
35.5
8
8.9
7.5
10
10.9
9.5
4
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ30
582/NC15VZ30
23-11-08-01
66.3
64.3
108
109.5
107.3
60
M 30
65
25.0
26.2
24.4
24,40 – 26,20
109
110.5
108.3
24
25.2
23.4
28
29.2
27.4
15
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ24
582/NC15VZ24
23-11-08-01
51.2
49.4
90
91.2
89.4
50
M 24
50
20.0
21.1
19.5
19,50 – 21,10
90
91.2
89.4
20
21.1
19.5
24
25.1
23.5
12
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ42
582/NC15VZ42
23-11-08-01
86.5
84.3
144
145.7
143.2
80
M 42
85
35.0
36.5
34.3
34,30 – 36,50
147
148.7
146.2
32
33.3
31.3
38
39.5
37.3
20
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ36
582/NC15VZ36
23-11-08-01
76.5
74.3
126
127.7
125.2
70
M 33
75
30.0
31.3
29.3
29,30 – 31,30
128
129.7
127.2
28
29.3
27.3
32
33.3
31.3
18
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ8
582/NC15VZ8
23-11-08-01
20.9
19.5
36
37.1
35.5
20
M 8
20
8.5
9.4
8.0
8,00 – 9,40
36
37.1
35.5
8
8.9
7.5
10
10.9
9.5
4
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ10
582/NC15VZ10
23-11-08-01
25.9
24.5
45
46.1
44.5
25
M 10
25
10.0
10.9
9.5
9,50 – 10,90
45
46.1
44.5
10
10.9
9.5
12
12.9
11.5
4
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
BÖLLHOFF 582/NC15VZ48
582/NC15VZ48
23-11-08-01
101.7
99.2
166
168.1
164.9
90
M 48
100
40.0
41.7
39.2
39,20 – 41,70
168
170.1
166.9
38
39.7
37.2
46
47.7
45.2
22
DIN
Metrisches Gewinde
verzinkt
C 15E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表