您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 439 - Stahl 04 verzinkt, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 439 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945694/640945892.prj},{NB=43904/VZ121},{ARTIKELNUMMER=43904/VZ121},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0f/25/din_439_stahl_04_gv_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=13.00},{DAMIN=12},{DD=M 12x1,0},{DWMIN=17.4},{EMIN=21.10},{MMAX=6},{MMIN=5.70},{STEIGUNGP=1.75},{SMAX=19},{SMIN=18.67},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4035},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=04}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 43904/VZ121,5
43904/VZ121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.4
21.10
6
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ161,5
43904/VZ161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.5
26.75
8
7.42
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ141,5
43904/VZ141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.5
24.49
7
6.42
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ302
43904/VZ302
23-11-07-01
32.40
30
M 30x2,0
42.7
50.85
15
13.90
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ221,5
43904/VZ221,5
23-11-07-01
23.80
22
M 22x1,5
29.5
35.03
11
9.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ101
43904/VZ101
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,0
15.6
18.90
5
4.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ121
43904/VZ121
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,0
17.4
21.10
6
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ121,25
43904/VZ121,25
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,25
17.4
21.10
6
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ301,5
43904/VZ301,5
23-11-07-01
32.40
30
M 30x1,5
42.7
50.85
15
13.90
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ81
43904/VZ81
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.6
14.38
4
3.70
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ242
43904/VZ242
23-11-07-01
25.90
24
M 24x2,0
33.2
39.55
12
10.90
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ241,5
43904/VZ241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
12
10.90
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ101,25
43904/VZ101,25
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,25
15.6
18.90
5
4.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ201,5
43904/VZ201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
27.7
32.95
10
9.10
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
BÖLLHOFF 43904/VZ181,5
43904/VZ181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
24.9
29.56
9
8.42
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
verzinkt
04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
B 53070 - Spring steel mechanically zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 3711 - Hex nuts for electronic applications metric fine thread, brass, n...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 439 - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 144 - 4, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Steel 04
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Steel 17 H
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 - Steel 04, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
SKINDICHT® SM-SVRX - Lock nut brass blanc (DIN 89 280)
LAPP
10.06.2024
BN 508 - Hex nuts ~0,5d (~DIN 439 B; ~ISO 4035), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 149 - rostfrei A2 - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 141 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表