피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4017 - Stahl 8.8
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4017 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640926517/640927099.prj},{NB=40178.82290},{ARTIKELNUMMER=40178.82290},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e3/16/iso_4017_stahl_8.8__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=MIN},{AMIN=MIN},{CMAX=MIN},{CMIN=MIN},{DAMAX=MIN},{DD=M 22},{DWMINA=MIN},{DWMINB=MIN},{EMINA=MIN},{EMINB=MIN},{K=MIN},{KMAXA=MIN},{KMAXB=MIN},{KMINA=MIN},{KMINB=MIN},{LMAXA=90.70},{LMAXB=91.75},{LMINA=89.30},{LMINB=88.25},{LAENGEL=90},{STEIGUNGP=MIN},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=MIN},{SMAX=MIN},{SMINA=MIN},{SMINB=MIN},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 933},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40178.81455
40178.81455
23-11-01-01
M 14
55.60
56.50
54.40
53.50
55
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.822120
40178.822120
23-11-01-01
M 22
120.70
121.75
119.30
118.25
120
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81475
40178.81475
23-11-01-01
M 14
75.60
76.50
74.40
73.50
75
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81016
40178.81016
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
16.35
15.65
16
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.82275
40178.82275
23-11-01-01
M 22
75.60
76.50
74.40
73.50
75
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81075
40178.81075
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
75.60
76.50
74.40
73.50
75
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.82240
40178.82240
23-11-01-01
M 22
40.50
41.25
39.50
38.75
40
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81018
40178.81018
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
18.35
17.65
18
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81060
40178.81060
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81240
40178.81240
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81228
40178.81228
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
28.42
29.05
27.58
26.95
28
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81280
40178.81280
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
80.60
81.50
79.40
78.50
80
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81480
40178.81480
23-11-01-01
M 14
80.60
81.50
79.40
78.50
80
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81440
40178.81440
23-11-01-01
M 14
40.50
41.25
39.50
38.75
40
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81085
40178.81085
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
85.60
86.50
84.40
83.50
85
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81065
40178.81065
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
65.60
66.50
64.40
63.50
65
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.82280
40178.82280
23-11-01-01
M 22
80.60
81.50
79.40
78.50
80
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81445
40178.81445
23-11-01-01
M 14
45.50
46.25
44.50
43.75
45
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.82270
40178.82270
23-11-01-01
M 22
70.60
71.50
69.40
68.50
70
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.810150
40178.810150
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
150.80
152.00
149.20
148.00
150
1.50
B
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81020
40178.81020
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81265
40178.81265
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
65.60
66.50
64.40
63.50
65
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.812160
40178.812160
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
162.00
158.00
160
1.75
B
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.812150
40178.812150
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
150.80
152.00
149.20
148.00
150
1.75
B
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.81216
40178.81216
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
16.35
15.65
16
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stahl 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Reference 20010 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 4017 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - FN 1098 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon bolts with thread to the ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7604 A - FN 867 - verzinkt blau - Sealing screws with flanged bolt and ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성