피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, kleiner Senkkopf, Rundschaft, Rundloch, offen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Kleiner Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640950592/640950896.prj},{NB=34301050150/00},{ARTIKELNUMMER=34301050150/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ac/51/rivkle_blindnietmuttern_stahl_kleinersenkkopf_rundschaft_offen_inch__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=7.60},{D01=7.1},{DD=M 5},{BOHRLOCHD=7,1},{EMAX=3.00},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 3,00},{L2=7.3},{LAENGEL=11.25},{S=S = 4,5 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Kleiner Senkkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D01
D+0,1
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 34301050150/02
34301050150/02
23-11-08-12
7.60
7.1
M 5
7,1
3.00
0.5
0,50 – 3,00
7.3
11.25
S = 4,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301040150/01
34301040150/01
23-11-08-12
6.90
6.4
M 4
6,4
2.00
0.5
0,50 – 2,00
7.3
10.20
S = 3,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301080450/00
34301080450/00
23-11-08-12
11.50
10.5
M 8
10,5
4.50
0.8
0,80 – 4,50
9.6
16.60
S = 7,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301040150/02
34301040150/02
23-11-08-12
6.90
6.4
M 4
6,4
2.00
0.5
0,50 – 2,00
7.3
10.20
S = 3,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301030150/01
34301030150/01
23-11-08-12
5.20
4.7
M 3
4,7
1.50
0.5
0,50 – 1,50
5.5
8.40
S = 2,8 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301050150/00
34301050150/00
23-11-08-12
7.60
7.1
M 5
7,1
3.00
0.5
0,50 – 3,00
7.3
11.25
S = 4,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301030150/00
34301030150/00
23-11-08-12
5.20
4.7
M 3
4,7
1.50
0.5
0,50 – 1,50
5.5
8.40
S = 2,8 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301050150/01
34301050150/01
23-11-08-12
7.60
7.1
M 5
7,1
3.00
0.5
0,50 – 3,00
7.3
11.25
S = 4,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301060200/00
34301060200/00
23-11-08-12
10.35
9.5
M 6
9,5
3.00
0.7
0,70 – 3,00
9.3
14.95
S = 5,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301060200/02
34301060200/02
23-11-08-12
10.35
9.5
M 6
9,5
3.00
0.7
0,70 – 3,00
9.3
14.95
S = 5,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301080450/01
34301080450/01
23-11-08-12
11.50
10.5
M 8
10,5
4.50
0.8
0,80 – 4,50
9.6
16.60
S = 7,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301060200/01
34301060200/01
23-11-08-12
10.35
9.5
M 6
9,5
3.00
0.7
0,70 – 3,00
9.3
14.95
S = 5,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 34301040150/00
34301040150/00
23-11-08-12
6.90
6.4
M 4
6,4
2.00
0.5
0,50 – 2,00
7.3
10.20
S = 3,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
verzinkt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
FN 3522 - GESIPA CAP Dichtblindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Steel Small Countersunk Head open - Blind Rivet Nut SSM-KLSK
Honsel-Group
10.06.2024
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
Threaded Sleeve
FATH
28.06.2024
BN 48634 - Dowel pins, Steel, Case Hardened, Plain Finish (ASME B18.8.2)
Bossard Inch
29.11.2018
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성